Frecuencia
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 72 | 90 |
| Reserva | 80 | 100 |
Disponibilidad del producto
Frecuencia
60
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
6BTA5.9-G6 - Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de producto
60Hz diésel
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Permanente
72 kW
90 kVA
Reserva
80 kW
100 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
91 kW
114 kVA
Reserva
100 kW
125 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
80 kW
100 kVA
Reserva
88 kW
110 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
123 kW
153 kVA
Reserva
135 kW
169 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
109 kW
136 kVA
Reserva
120 kW
150 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
124 kW
155 kVA
Reserva
136 kW
170 kVA