Serie X15 Productivity (2024)

El poder de cumplir

Obtiene lo mejor de ambos mundos con curvas de potencia y torsión optimizadas para las aplicaciones más desafiantes. Ya sea que esté transportando materias primas en Camiones volquetes de cuatro ejes, moviéndose 130, 000 libras por la interestatal o que caiga en una categoría multiusos, obtendrá acceso a cualquier combinación de potencia o eficiencia que desee con la serie de productividad de la EPA 2024 x15.

Energía

430 - 605 hp 321 - 451 kW

Torsión

1650 - 2050 lb-ft 2237 - 2779 N•m

Certificación

EPA 2024

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte

Aplicaciones

Camión para trabajo pesado
Fabricantes de equipos para camiones y de carrocería
Motores para casas rodantes y vehículos recreativos
Camiones de bomberos y ambulancias
Uso profesional
Serie X15 Productivity (2024)

Fácilmente reconocidas por la designación "V" en la tabla de capacidades de potencia, las capacidades de potencia de la serie Productivity tienen una capacidad de salida más alta (hasta 605 hp con 2050 lb-ft de torsión máxima) que cualquier otro motor en la categoría de 15 litros. Y lo que es más importante, el conjunto de componentes ofrece una capacidad de respuesta superior a la entrada del acelerador, un lenguaje de ingeniería para tener mucha fuerza para acelerarlo con una carga completa en terrenos montañosos.

 

Lo mejor de ambos mundos.

Las capacidades de potencia de la serie 2024 X15 Productivity de 430-500 hp comparten un conjunto de hardware con las capacidades de potencia de la serie Cummins X15 Efficiency. Las capacidades de potencia de salida más altas de 565 a 605 hp utilizan componentes de mayor capacidad de las capacidades de potencia de la serie X15 Performance. Esta estrategia de ingeniería dual garantiza que la serie X15 Productivity tenga la salida necesaria para satisfacer las demandas de energía al tiempo que optimiza el ahorro de combustible y los costos operativos. Los niveles de rpm se establecen para adaptarse a los requisitos del trabajo de aplicaciones específicas. Cummins continúa ofreciendo tanto la toma de fuerza trasera (REPTO) como la toma de fuerza delantera (FEPTO) en los motores de la serie X15 Productivity.

Buscar un distribuidor local

 

Productividad. Todo el tiempo.

Cuando compra un equipo con motor Cummins, obtiene más que un tren motriz potente, confiable y duradero. Obtiene tecnología avanzada y cobertura 24/7/365 de Cummins Care, la red de piezas y servicios más extensa y competente (más de 3500 ubicaciones) en Norteamérica. 

El compromiso de Cummins con la innovación en motores se extiende a los productos y servicios digitales que mejoran toda la vida útil de cada motor Cummins. Esto incluye la conexión de datos en tiempo real de vehículos en el camino a operaciones de mantenimiento y servicio, lo que brinda a los clientes una capacidad incomparable para mirar hacia delante, optimizar las operaciones y minimizar el tiempo de inactividad.

Nuestros motores están disponibles con conectividad de primer ajuste desde el punto de venta a través de Acumen®, nuestro hardware informático inteligente, o a través de un dispositivo de telemática OEM. Estos dispositivos de primera adaptación ofrecen acceso inmediato al conjunto completo de capacidades digitales de Cummins, Connected Solutions®.  

  • Diagnóstico remoto: monitoreo en tiempo real de alertas de falla e información predictiva para motores Cummins, lo que ayuda a las flotas a evitar tiempos de inactividad no planificados y reducir costos 
  • Programación inalámbrica: optimice el rendimiento y la eficiencia de su motor Cummins actualizando el software y los parámetros de manera remota y inalámbrica. 
  • Herramientas de servicio digital: Guidanz® es el conjunto de tecnología de servicio todo en uno de Cummins que ayuda a aumentar la productividad del compartimiento de servicio, la velocidad de reparación y la gestión del flujo de trabajo para una experiencia de servicio legendaria 

 

Optimización total

La optimización con la serie de X15 Productivity no termina con el motor base, de hecho, solo comienza allí. Cummins fabrica tecnologías relacionadas como el postratamiento de un solo módulo y el turbocompresor VG para garantizar que todo esté integrado y optimizado para su operación. Cummins tiene décadas de experiencia en asociarse con fabricantes de transmisiones para colaborar en sistemas de trenes motrices integrados. Esto significa que está obteniendo el mejor motor y la mejor transmisión para su aplicación y están optimizados para trabajar juntos sin problemas.

Características y beneficios

Turbocompresor VGT: con un anillo de boquilla deslizante patentado, el turbocompresor VGT utilizado en los motores Cummins X15 ofrece mayores presiones de sobrealimentación a bajas velocidades del motor. En 2021, el VTG de 7ª generación ofrece una eficiencia del turbocompresor 5% más alta a través de las nuevas opciones del volante y el diseño de cubierta de múltiples espacios. 

Sistema de combustible XPI: la alta presión permite múltiples eventos de inyección por ciclo para un ahorro de combustible líder en la industria y un funcionamiento más silencioso. Con una válvula de recirculación térmica estándar, la X15 está preparada para manejar incluso las condiciones climáticas más desafiantes 

Sistema de postratamiento Single-Module™: compacto y liviano, el postratamiento Single-Module™ ofrece una mayor capacidad de gestión y retención del calor, ofreciendo un ahorro de combustible mejorado en comparación con los sistemas de postratamiento anteriores. Con una mayor capacidad de cenizas y un diseño de flujo optimizado, los clientes verán una mejora significativa en el mantenimiento relacionado con el filtro para partículas de diésel en aplicaciones de servicio pesado en comparación con los sistemas anteriores.

Filtros de combustible y lubricante Fleetguard: el lubricante LF14001NN y los filstros de combustible FF5971NN de Fleetguard permiten intervalos de mantenimiento de hasta 100,000 millas*, y aprovechan la tecnología patentada de los medios NanoNet® para optimizar el rendimiento en condiciones del mundo real, poniendo menos tensión en el motor. El motor y los inyectores, que atrapan el 99.2% de todas las partículas de combustible dañinas tan pequeñas como de 4 micrones, tienen la mejor protección contra cualquier contaminación.

*Intervalos de mantenimiento de 100,000 millas sujetos al programa de análisis Oil GuardTM

Módulo de control electrónico de alta capacidad: el ECM 2450 para la línea 2021 X15 ofrece mejor conectividad y capacidades del tren motriz. Con controles del sistema de postratamiento y del motor totalmente integrados, el módulo de control electrónico optimiza el rendimiento.

Freno de motor Cummins: con hasta 600 caballos de fuerza de frenado, es el más potente de la industria. Una mayor capacidad de frenado reduce el desgaste de los frenos y los costos de reemplazo

Especificaciones
Potencia publicada 430-605 hp
321-451 kW
Torsión máxima 1650-2050 lb-ft
2237-2779 N•m
Velocidad regulada 2000 - 2100 RPM
Torsión en acoplamiento del embrague 1000 lb-ft
1356 N•m
Cantidad de cilindros 6
Peso del sistema 3152 lb
1430 Kg
Motor (seco) 2961 lb
1343 Kg
Sistema de postratmiento 191 lb
87 Kg


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Calificaciones

 Las capacidades de potencia de la serie X15 Productivity utilizan el mismo hardware del motor que la serie X15 Efficiency al elegir 500 hp o menos. Estas capacidades de potencia brindan acceso a la torsión máxima a partir de 950 RPM y 300 rpm adicionales o rango de operación del motor en comparación con las clasificaciones estándar de la serie de X15 Efficiency. Este rango de rpm adicional proporciona un acceso más prolongado a la potencia máxima, lo que le ayuda a realizar las tareas más exigentes.

Calificación Potencia (Kw) Torsión máxima de lb-ft (n*m) a 900 RPM
X15 430V 430 (321) 1650 (2237)
X15 450V 450 (336) 1650 (2237)
X15 450V 450 (336) 1750 (2373)
X15 470V 470 (350) 1750 (2373)
X15 500V 500 (373) 1650 (2237)
X15 500V 500 (373) 1850 (2508)

 

Las capacidades de potencia de X15 con más de 500 caballos de fuerza aprovechan las capacidades de hardware de la serie X15 Performance. Diseñado para manejar incluso las aplicaciones más difíciles y exigentes, hasta 605 caballos de fuerza y ​​2,050 lb-ft de torsión asegura que el vehículo tira, empuja o transporta casi cualquier cosa. 

Calificación Potencia (Kw) Torsión máxima de lb-ft (n*m) a 1000 RPM
X15 565V 565 (421) 1850 (2508)
X15 605V 605 (451) 1850 (2508)
X15 605V 605 (451) 2050 (2779)

 

Curvas de torsión:

Curvas de torsión del equipo Efficiency

curvas de torsión del equipo performance

Curvas de potencia:

Curvas hp del equipo efficiency

curvas hp del equipo performance

Mantenimiento
ARTÍCULO SEVERO
<5.0 MPG
CORTO
5.0 – 5.9 MPG
NORMAL
6.0 – 6.9 MPG
LIGERO
>7.0 MPG
INTERVALO DE DRENAJE DE ACEITE 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi
X15 DRENAJE DE ACEITE CON VALVOLINE PB 30,000 mi 55,000 mi 65,000 mi 80,000 mi
X15 Drenaje de aceite con OilGuardTM de Cummins extensiones disponibes extensiones disponibes extensiones disponibes Hasta 100,000 mi
FILTROS DE COMBUSTIBLE* 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi

Si el porcentaje combinado de tiempo de inactividad más el tiempo de toma de fuerza (PTO) es superior al 40% para los intervalos de recorrido corto, normal o ligero, utilice el siguiente intervalo de drenaje más bajo. 
*Para los usuarios de Premium Blue, los intervalos para el filtro de combustible son los mismos que los intervalos de drenaje de aceite.

 

ARTÍCULO SEVERO
<5.5 MPG
NORMAL
5.5 – 6.5 MPG
LIGERO
>6.5 MPG
Mantenimiento de cenizas del filtro para partículas de diésel*** 250,000 - 400,000 m 400,000 - 600,000 mi 600,000 - 800,000 mi
Líquido de escape diésel 300,000 millas / 6,750 horas
Tren de válvulas 500,000 millas / 10,000 horas / 60 meses
Correas de transmisión 500,000 millas / 10,000 horas / 60 meses
Ventilación del cárter N/C
Dosificador de hidrocarburos N/C

***Cummins recomienda usar filtros para partículas de diésel originales de Cummins en lugar de limpiar el filtro en el intervalo de mantenimiento de cenizas del filtro. Los usuarios pueden contar con un mantenimiento extendido de cenizas del filtro para partículas de diésel utilizando la lámpara de falla de mantenimiento del filtro para partículas de diésel (FC 5383).

Eficiencia
Desempeño

o