Motores para embarcaciones piloto que maximizan la productividad
Mantener las operaciones portuarias con motores de embarcaciones piloto respaldadas por la asistencia global 24/7.
Asegúrese de estar preparado para la misión
Diseño considerado
Tecnología de próximo nivel
Servicio sin problemas
Maximizar la productividad
Fleetguard FIT es nuestro separador de agua/combustible de avanzada que reduce las etapas de filtración, mejora el desempeño del motor y ahorra dinero. Mire lo que puede hacer por su operación.
Mantenga su puerto funcionando sin problemas
QSB6.7
El QSB6.7 ofrece una energía impresionante y compacta de entre 247 y 542 hp.
QSL9 para uso marítimo
El QSL9 ofrece un funcionamiento silencioso y no contaminante prácticamente sin emisión de humo en el arranque, gracias al sistema de combustible de conducto común a alta presión. La energía va desde 281-405 hp.
X15 para uso marino
Con más de dos millones en uso hoy en día, el X15 tiene un historial inigualable de energía y rendimiento. Vea lo que puede hacer con hasta 600 hp.