Asegúrese de estar preparado para la misión

Diseño considerado

Haga avanzar su flota con productos diseñados por expertos para cumplir con los requisitos de rendimiento y conformidad que son exclusivos de las operaciones marítimas.

Tecnología de próximo nivel

Mejore el rendimiento con herramientas digitales integradas, como Fleetguard FIT, que le permiten concentrarse en su misión.

Servicio sin problemas

Respalde sus operaciones con una red de servicio global que se asocia con usted en todo, desde el diseño de la embarcación a su instalación y mantenimiento.
Sistema de embarcación de superficie no tripulado de largo alcance de Metal Shark

Lanzamiento de productos industriales

Tiburón en el agua

El constructor naval Metal Shark, con sede en Luisiana, está desarrollando un Sistema de embarcación de superficie no tripulado de largo alcance (LRUSV) para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

Salga al agua; y quédese allí

qsk19
Motor destacado

QSK19 para la industria naval

Obtenga hasta 800 hp, una mayor estabilidad durante períodos de ralentí y la ingeniería necesaria para soportar las condiciones más duras.

Ver ahora
KTA50
Motor destacado

KTA50 para uso naval

Con un legado probado durante 25 años en entornos marinos difíciles, nuestra línea KTA ofrece la energía y la confiabilidad que necesita para afrontar cualquier reto.

Ver ahora
motor qsb6.7
Motor destacado

QSB6.7 / QSB7 para uso marítimo

Con una energía que oscila entre 247 y 542 hp, este motor cuenta con la confianza de gobiernos locales y militares de todo el mundo.

Ver ahora

Más información sobre las soluciones gubernamentales