Conozca el tamaño de generador adecuado para su hogar
Utilice nuestra calculadora de tamaño del generador para el hogar para estimar qué tamaño de generador necesitará para garantizar energía de respaldo confiable para su hogar. Si prefiere hablar con un distribuidor local capacitado y obtener una evaluación gratuita y sin compromiso de su vivienda, lo invitamos a solicitar una consulta sobre generadores residenciales.
Encuentre el generador para el hogar adecuado con nuestra práctica y rápida herramienta de cálculo
Cummins fabrica generadores de reserva de alta calidad adecuados para hogares y pequeñas empresas y proporciona energía de respaldo confiable en una amplia gama de aplicaciones. Utilice nuestra calculadora de tamaño del generador para planificar sus necesidades específicas y evitar quedarse sin la energía adecuada durante una emergencia. Al calcular el tamaño adecuado del generador, tenga en cuenta los siguientes factores:
- Superficie de la vivienda en pies cuadrados
- Unidades esenciales para el hogar (calefacción, refrigeración, garaje, bombas)
- Unidades esenciales para la familia (electrodomésticos de cocina, electrodomésticos de lavandería)
- Lujos adicionales (tina de hidromasaje, piscina, sauna)
Al completar la calculadora, usted recibirá información personalizada sobre el generador recomendado para toda su vivienda, el costo estimado de la instalación, las opciones de financiamiento y cómo ponerse en contacto con un distribuidor local. ¿No está listo para calcular? Busque un distribuidor de generadores para el hogar Cummins en su zona que pueda ayudarlo con sus consultas sobre tamaño e instalación.
¿Por qué calcular la energía del generador de su hogar antes de comprar?
Elegir el generador adecuado es vital. Asegura que se satisfagan sus necesidades de electricidad y evita problemas. Es importante elegir un generador con capacidad adicional para evitar inconvenientes. Contar con una reserva de marcha adecuada evita interrupciones operativas y garantiza un funcionamiento óptimo de todos los aparatos eléctricos. De esta manera, puede mantener todo funcionando sin problemas, incluso durante emergencias.
Evite cortes de energía
Seleccionar un generador del tamaño adecuado es fundamental. Si elige un generador demasiado pequeño, no podrá abastecer todos los circuitos de su hogar, lo que podría provocar un corte de energía. Si elige un generador demasiado grande, será ineficiente y poco rentable, ya que consumirá más gas natural o propano del necesario durante un corte de energía.
Evitar riesgos de seguridad
También es importante considerar cuánto tiempo podría durar un corte en su área. Para preparar su generador para un funcionamiento prolongado, programe visitas de mantenimiento preventivo y siga las recomendaciones del fabricante para evitar cortocircuitos e incendios.
Mantener la comodidad
Los cortes de energía prolongados pueden resultar inconvenientes y costosos, lo que afecta la comodidad y seguridad de su familia. Si trabaja desde su hogar o tiene un negocio en casa, además de los posibles daños materiales, podría enfrentar costos por la pérdida de trabajo, productividad o ingresos. Disfrute de los beneficios para tranquilidad, seguridad y comodidad al tener un generador de reserva de emergencia.
Cuando se trata de comprar un generador, usted tiene dos opciones principales. Puede elegir comprar a través de un distribuidor local de confianza, aprovechando su experiencia y soporte, o bien optar por adquirirlo en línea y contratar a un especialista para la instalación. Decidir qué opción elegir depende de sus preferencias y necesidades específicas, lo que garantizará que encuentre la solución de generador ideal para sus requerimientos.
Las tormentas severas pueden causar cortes de energía a corto o largo plazo, pero encontrar tranquilidad no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Los generadores de reserva para el hogar QuietConnect™ de Cummins son soluciones de respaldo seguras, permanentes y convenientes para toda su casa.
Busque un distribuidor Cummins para que le ayude con el tamaño del generador del hogar
Nuestros distribuidores son tan fiables como nuestros productos. Los distribuidores autorizados de Cummins tienen un conocimiento profundo de los productos, tienen todas las licencias profesionales necesarias y cumplen con nuestros rigurosos estándares para instalaciones, reparaciones de garantía y una amplia gama de servicios. Uno trabajará con usted durante el proceso de compra e instalación de su generador, y durante su experiencia como propietario.
Hable con un distribuidor Cummins aprobado y descubra cómo Cummins puede brindarle tranquilidad. Consulte a su distribuidor más cercano si ofrecen financiación especial en un generador de energía para el hogar o portátil.
Preguntas frecuentes sobre el tamaño del generador para el hogar
Cuando se trata de entender el tamaño del generador para todo el hogar, una regla importante a tener en cuenta es que el generador debe ser capaz de alimentar todo lo que requiere electricidad, pero también debe tener capacidad adicional para tener en cuenta la potencia inicial de varios electrodomésticos. De lo contrario, corre el riesgo de que su generador no cumpla con sus necesidades. Consulte un esquema básico para calcular sus necesidades de energía. Si bien es importante elegir el tamaño y tipo de generador adecuados a su presupuesto, también es fundamental considerar el modo en que piensa utilizarlo. Además de la calculadora de tamaño del generador, nuestra guía del comprador de generadores para el hogar en línea es un excelente punto de partida para explorar sus opciones.
Cualquiera de nuestros generadores del hogar instalados de forma permanente puede alimentar sistemas de aire acondicionado. Al determinar el tamaño adecuado del generador, debe considerar los elementos esenciales de su hogar que requieren electricidad durante un corte de energía. Primero, elabore una lista de todos los equipos que necesitará alimentar con el generador en caso de emergencia. Suma los vatios de funcionamiento de cada elemento. Luego, para tener en cuenta aproximadamente la potencia inicial, agregue la cifra de vatios iniciales más alta al total. Multiplique esa cifra por al menos 1.25. El número resultante es la capacidad mínima del generador que debe considerar. También puede usar nuestra calculadora de tamaño del generador para el hogar para estimar sus necesidades de energía o consultar con uno de nuestros distribuidores autorizados.
Primero, cree una lista de todo en su hogar o pequeña empresa que necesitaría ser alimentado por el generador en caso de una emergencia. Esto debe incluir cualquier cosa que requiera electricidad y no sea algo de lo que querría prescindir si se queda sin energía. Es importante no solo considerar la potencia de funcionamiento, sino también la potencia inicial, ya que la mayoría de los electrodomésticos requerirán unos segundos de potencia adicional para comenzar. Existen varias fuentes en línea para determinar los requisitos de potencia de los electrodomésticos. Consulte un esquema básico para calcular sus necesidades de energía. También puede usar nuestra calculadora de tamaño del generador para el hogar para estimar sus necesidades de energía o consultar con uno de nuestros distribuidores autorizados.
El consumo de energía de un refrigerador doméstico suele estar entre 300 y 800 vatios de electricidad. Para comprender qué tamaño de generador necesita, es importante identificar los elementos esenciales que requerirán energía en caso de emergencia. Además de la calculadora de tamaño del generador, nuestra guía del comprador de generadores para el hogar en línea es un excelente punto de partida para explorar sus opciones. Cummins ofrece tres tipos principales de generadores de reserva adecuados para un hogar o una pequeña empresa:
- Generadores de reserva para el hogar, refrigerados por aire, con una potencia de 13 a 20 kW, instalados de forma permanente y que pueden activarse cuando sea necesario.
- Generadores de reserva para el hogar, refrigerados por líquido, con una potencia de 25 a 150 kW, instalados de forma permanente y que pueden activarse cuando sea necesario.
- Generadores portátiles de combustible dual de 9,500 vatios para trabajo pesado, a gasolina o propano, que pueden proporcionar energía de respaldo para una vivienda o una pequeña empresa.