Cummins es el único fabricante que se centra en tecnologías de turbocompresores para motores de diésel para trabajo mediano a pesado. Por más de 60 años, ofrecemos soluciones de turbocompresores innovadoras y confiables para nuestros clientes. Nuestra visión de las soluciones de turbocompresores, gracias a nuestra excelente reputación de la compañía proveniente de nuestra marca Holset®, nos diferencia como líder en tecnología.

Los motores de diésel comerciales requieren tecnologías avanzadas que ofrecen eficiencia y cumplen con los estrictos requisitos para emisiones. Nuestras tecnologías de expansor de turbocomposición y de calor residual fija, de descarga, variable y de dos etapas se desarrollaron específicamente para brindar una mayor eficiencia y un menor costo.

En la actualidad, los ingenieros de tecnologías de turbocompresores de Cummins están desarrollando activamente soluciones de vanguardia para los nuevos sistemas de rodamientos de próxima generación, que incluyen la turbocompresión asistida, y un mejor desempeñodel compresor en etapas.

Innovación sostenible para el futuro

Imagen fija del turbocompresor del video
Conozca la nueva 7.ª generación de turbocompresores de geometría variable serie 400

Presentada en 2021, la serie VGT 400 ofrece una eficiencia 5% más alta en comparación a su predecesor. La innovación de LeapFrog es el efecto combinado de un diseño de cubierta de múltiples despeje y de nuevas opciones de ruedas para ofrecer una mayor eficiencia de la turbina. El último HE 400 VGT ayudará a los fabricantes de motores a cumplir con los próximos estándares de emisiones y ofrecer el mejor ahorro de combustible en su clase.

Obtenga más información sobre los turbocompresores y sus funciones en diferentes aplicaciones

Los turbocompresores son cruciales para mejorar el rendimiento de los motores tanto en la carretera como fuera de ella porque aumentan la potencia, mejoran el ahorro de combustible y reducen las emisiones. Algunos motores usan un solo turbocompresor, mientras que otros usan más de un turbocompresor dispuesto en configuraciones en serie o paralelas. 

Explore la imagen para obtener más información.

 

Turbocompresor Cummins
""
Motores agnósticos de combustible: su papel en la descarbonización

Cada día en los Estados Unidos, cinco millones de toneladas métricas deCO2 son emitidas por el sector del transporte. Los camiones medianos y pesados tuvieron colectivamente el mayor aumento en las emisiones de GEI. Una tecnología que apunta a descarbonizar la tierra son las plataformas de motor agnósticas del combustible. Obtenga más información sobre cómo las plataformas de motores independientes del combustible pueden reducir o eliminar las emisiones de carbono.

Imagen en corte del turbocompresor Cummins

Características del turbocompresor

Explore la imagen recortada para conocer algunas de las piezas de este turbocompresor:

  • Rueda de la turbina
  • Carcasa de la turbina
  • Entrada para gas de escape
  • Salida para gas de escape
  • Rueda del compresor
  • Carcasa del compresor
  • Sistema de rodamiento
  • Salida de aire comprimido

Conozca más

Turbocompresores

Los turbocompresores Holset® de Cummins Turbo Technologies sobresalen en rendimiento técnico, ya que proporcionan ahorro de combustible para aplicaciones ligeras, medianas y de servicio pesado.

Turbinas de potencia

Las turbinas de potencia de Holset® de Cummins Turbo Technologies mejoran el ahorro de combustible en motores para trabajo pesado en una amplia variedad de aplicaciones.

Sistemas de dos fases

Los sistemas de dos fases en serie y modulados permiten una mayor densidad de potencia del motor para una reducción del motor y mayores niveles de energía.
Conéctese con nosotros