Turbocompresores holset

Holset VGT™

holset-vgt-turbocharger_0.png

El Holset VGT™ de Cummins Turbo Technologies fue pionero en tecnología de geometría variable (VG) para el mercado de vehículos comerciales en 1998. Con un anillo de boquilla deslizante patentado, el Holset VGT ofrece un amplio rango de flujo que permite mayores presiones de impulso a bajas velocidades del motor. La tecnología VG proporciona los medios más eficientes en el consumo de combustible para impulsar la recirculación de gases de escape (EGR) de ruta corta, que se utiliza para reducir los niveles de NOx.

El Holset VGT es único porque las paletas se deslizan axialmente, por lo que tiene menos piezas móviles y menos sitios de desgaste. Esto mejora la durabilidad y la fiabilidad de esta tecnología, lo que es esencial para las aplicaciones de diésel comercial de hoy día. La investigación y desarrollo de categoría mundial de Cummins Turbo Technologies continúa basándose en el exitoso Holset VGT de hoy al mejorar los costos totales de operación y la eficiencia del combustible.

Aplicaciones

  • Adecuado para aplicaciones de trabajo ligero, mediano y resistente.

Tamaños de armazón

  • 200/300/400/500

 

Geometría fija

fixed-geometry-turbocharger_0.pngLa marca Holset tiene sus raíces en tecnología de geometría fija, turbocompresores que canalizan todos los gases de escape a la turbina para aumentar la energía del motor. Con más de 60 años de experiencia en cumplir con los requisitos de energía del cliente, la experiencia de Cummins Turbo Technologies en esta tecnología está probada, y hoy produce algunos de los turbocompresores más optimizados, eficientes y confiables del mundo.

Aunque el concepto de geometría fija no ha cambiado por décadas, Cummins Turbo Technologies ha mejorado progresivamente el rendimiento y la fiabilidad, utilizando la misma ingeniería de categoría mundial que se utiliza en todo Cummins. Como un método rentable para impulsar, los turbocompresores Holset de geometría fija sobresalen en rendimiento técnico, lo que se traduce directamente en ahorro de combustible del motor. Estas ventajas de ahorro de combustible significan que los turbocompresores de geometría fija son una solución clave para el cliente ya que las regulaciones de emisiones continúan haciéndose más estrictas.

Aplicaciones

  • Adecuado para aplicaciones de resistencia pesada.

Tamaños de armazón

  • 150/200/300/500/600/800/900/1000

 

Descarga

wastegate-turbocharger_0.pngCummins Turbo Technologies optimiza el uso de descargas - equipos que controlan la cantidad y el tiempo de exceso de liberación de gases de escape - disponibles en configuraciones neumáticas o controladas electrónicamente. Los turbocompresores de descarga Holset ofrecen una solución rentable, confiable y duradera para rangos de energía baja a media. Esta tecnología de vanguardia desvía el escape de "residuos" para una mejor correspondencia en la mayoría de las condiciones.

La tecnología de descarga ayuda a prevenir el exceso de velocidad del turbocompresor, así como la sobrealimentación del motor. Los turbocompresores de descarga Holset bien diseñados, emplean las mismas técnicas de diseño líderes en la industria que se utilizan en Cummins. Los turbocompresores de descarga mejoran las unidades de geometría fija con un aumento general de la eficiencia en un 3%, y pueden ser optimizados por varios sistemas de postratamiento.

Aplicaciones

  • Adecuado para aplicaciones de resistencia pesada.

Tamaños de armazón

  • Eléctrico: 200/500
  • Neumático: 150/200/250/300/450/500/600

 

 

Busque un distribuidor