Pogoni za vatrogasne pumpe i obrazac zahteva
Cummins je glavni izbor za proizvođače originalne opreme, izvođače i inženjere u zaštiti od požara. Naši pouzdani motori za pogon protivpožarnih pumpi su napravljeni da reše svaku vanrednu situaciju, od malih požara u kancelarijama do velikih toplotnih događaja. Uz globalnu stručnost na polju motora, pružamo prilagodljiva rešenja za pravu bezbrižnost. Mnogi od naših motora su odobreni za UL i FM, a svi su sertifikovani za kvalitet ISO 9001:2015.

Obrazac zahteva za motor protivpožarne pumpe
Sigurna zaštita u nesigurnom svetu
Cummins nudi vrhunske, prilagođene dizel motore za pogon protivpožarnih pumpi koji su usklađeni sa NFPA 20 i odobreni za UL i FM, obezbeđujući vrhunske performanse i pouzdanost. Uz 25 godina iskustva, isporučujemo pouzdana rešenja za sve potrebe protivpožarne zaštite. Naši motori su rigorozno testirani kako bi zadovoljili visoke standarde, uz ISO 9001:2015 sertifikat za upravljanje kvalitetom. Za više detalja, pogledajte list sa specifikacijama ili nas kontaktirajte direktno.

| ISO 9001:2015 | Ovaj proizvod je proizveden pod kontrolama uspostavljenim od strane odobrenog sistema za upravljanje koji je u skladu sa ISO 9001:2015. |
Želite da saznate više o Cummins motorima za protivpožarne pumpe?
Za nove narudžbe, zahteve za servis i informacije o prodaji možete nas kontaktirati na
Pošaljite nam e-poštu:
Prodaja Narudžbe Delovi & servis