Referenca broda Cummins #671

Provincija Surigao del Sur se nalazi na severoistočnom uglu ostrva Mindano na Filipinima. Lokalna korporacija za građevinarstvo i rudarstvo CTP upravlja rudnikom rude u lokalnom vlasništvu i nedavno je isporučila novu letelicu za sletanje. Plovilo 70.59 sa 14.6 omera dizajnirao je pomorski arhitekta Edward Cruz iz Baseca, Tondo Metro Manila. Napravljeno od strane Sea Kormder Incorporated, takođe kompanije Baseco, Tondo, letelica za sletanje je nazvana Sir Carlo.
Glavni motori za sletanje su par šestocilindarskih Cummins KTA19-M3 dizelaša koji proizvode 600 ks pri 1800 o/min. Motori okreću propelere od 1727 m/m kroz ZF W650 zupčanici sa smanjenjem od 5:1. To plovilo, sa promajom od tri metra, daje brzinu od deset čvorova.
Za više informacija:
Aris T. Articulo
Prodajno osoblje ESG-a
Cummins prodaja i servis Filipini Inc.
Lots 1&2, Blok 15, LIIP avenija
Međunarodni industrijski park Laguna, Mamplasan,
Binan, Laguna 4024
Filipini
Telefon: 02 717 8100
Ćelija: 63917 591 5306
Fax: 6328 430703
E-pošta: [zaštićeno e-poštom]
Trofejne ribe se mere po težini i dužini na doku. Skoro uvek premašuju veličinu pecaroša koji ih namotava. Izuzetak je brod M/V Čelsi...
Grčko putničko plovilo sa novim Cummins pogonom. Krstarenje do ostrva Symi vodenim taksijem je više od vožnje brodom preko Egejskog mora. Polazak sa istočne obale...
Posade koje nisu imale izbora sem da krenu na more u teškim vremenskim uslovima se oslanjaju na robusni, čvrsti dizajn koćarica zasnovan na DNK veoma sposobnih...