Referenca broda Cummins #684

Tokom leta je u američkim jardama postavljeno kobilo za nekoliko ribarskih čamaca. Sa ugrađenim glavnim Cummins motorom i dobro rade na izgradnji kuće početkom decembra, Jemison Marine iz Bayou LaBatre-a očekuje lansiranje svog najnovijeg plovila sredinom aprila 2013. Ovo će biti skalloper od 86 do 24 stope. Plovilo se gradi za klijenta na severoistoku SAD prema dizajnu Travisa Karvera iz kompanije Sterling Marine Ltd.
Novo plovilo od 86 sa 24 stope sa dubinom u obliku od 12 stopa izgrađeno je u Jemison Marine u Alabami Bayou LaBatre. Glavni pogon za novo plovilo biće Cummins QSK19-M motor koji proizvodi 600 KS pri 1800 o/min. Motor će okretati osovinu od 5.5 inča na 73.25 X 74-inčni propeler u mlaznici.

Glavna paluba uključuje zasebnu kuhinju i nered sa glavama i tuševima za posadu. Smeštaj će biti isporučen sa jednom kabinom, četvoročlanom kabinom i dodatnih šest kreveta na fo'c'sle. Gornja paluba mosta uključuje kabinu kapetana. Između vrata kuće na točkovima i kraja glavne palube, krila se proteže do sijalica kako bi se stvorila paluba za utočište koja se nastavlja nekoliko stopa pored kraja palube. Ovo obezbeđuje veliko pokriveno područje sa tri stanice za izbegavanje.
Kontrole vitla se takođe nalaze na naslonu palube za sklonište sa parom Pullmaster vinches postavljenim na palubi iznad. To vorp linijama daje čistu liniju na nasipa do blokova postavljenih na vešalima preko mreže bubanj.
Profil i aranžmani učtivost kompanije Sterling Marine
Za više informacija:
Tim Jemison
Jemison Marine
9315 Mala reka Rd.
Bayou LaBatre, AL 36500
Telefon: 251 824 7878
E-pošta: [zaštićeno e-poštom]
Larry E. Neff
Menadžer prodaje na pomorskim teritorijama
1924 East I-65 Servis Rd. North
AL36617
Telefon: 251 706 2754
Travis Karver
Sterling Marine Ltd.
1150 Shady Lane
Gulf Breeze, FL 32563
Telefon: 850 916 0002
E-pošta: [zaštićeno e-poštom]
Trofejne ribe se mere po težini i dužini na doku. Skoro uvek premašuju veličinu pecaroša koji ih namotava. Izuzetak je brod M/V Čelsi...
Grčko putničko plovilo sa novim Cummins pogonom. Krstarenje do ostrva Symi vodenim taksijem je više od vožnje brodom preko Egejskog mora. Polazak sa istočne obale...
Posade koje nisu imale izbora sem da krenu na more u teškim vremenskim uslovima se oslanjaju na robusni, čvrsti dizajn koćarica zasnovan na DNK veoma sposobnih...