""
Pomorska upotreba

Indijski mornarički plovni bager: Uspešno okončana prva godina

Alan Haig-Brown

Referenca broda Cummins 784

 

Sredinom aprila 2016. godine, brodogradilište indijske mornarice, Dredger-1, priprema se da napusti svoje brodogradilište nakon sveobuhvatne jednogodišnje procene garancije. Brodogradilišta Tebma Ltd., viši potpredsednik M. Balasubramaniam objasnio je da je plovilo od 44.15 do 12.2 metara dizajnirano da zadovolji precizne produbljive zahteve oko dolaznih i lučkih instalacija i u rečnim ili drugim mestima gde je potrebno produbljanje određenih područja. Plovilo ima dizaljku snage 320 KS Cummins-855 koju isporuče Titagarth vagoni. Bum dizalice od 15.2 metara ima radni radijus od 12 metara i kapacitet podizanja od 10.5 tona pod uglom buma od 46 stepeni. Kofa za hvatanje dizala ima kapacitet od 3 kubika za 4.5 tona materijala za izduvne gasove. Kran je sposoban da presuši do dubine od deset metara.

 

Dizaljka prenosi izduvni materijal na brodski pokloč koji je kapaciteta 300 kubika( 500 tona). Izduvni materijal u nadmoru se baca na otvorenom moru kroz set od osam poklopanih vrata upravljanih hidrauličnim ovnovima i lancima preko povlaka. Glavni pogon za presušivač je par Cummins KTA38-M motora koji proizvode 1000 KS pri 1800 o/min. Ovi motori su napravljeni u Indiji i ispunjavaju politiku indijske mornarice o podršci domaćim dobavljačima. Cummins Indija Ltd. (CIL) je osnovan u Puneu 1962. godine. Danas je CIL vodeći proizvođač dizel motora u Indiji sa rasponom od 15 kVA do 2000 kVA i vrednosnim paketima koji opslužuju tržišta za proizvodnju električne energije, industriju i automobile. Proizvodi kompanije CIL uključuju motore na dizel i prirodni gas u rasponu od 65 HP do 3.500 KS. Proizvodi više od 35.000 motora i agregata po annumu i jedan je od najvećih izvoznika inženjerskih proizvoda u Indiji.

Sa završenom jednogodišnjom revizijom garancije, Brodogradilište Dredger-1 napustilo je brodogradilište Tebma i nastaviće dužnosti sa indijskom mornaričkom plovidbom u Mumbaju.

 

Fotografija ljubazno od brodogradiliљta Tebma.

 

Za više informacija:

 

M. Balasubramaniam
Viši potpredsednik (SB-C)
Tebma Shipyards Ltd.
11 sprata, svojstva MT Rajen-a
40, Bazulla Road
T Nagar, Chennai, 600 017
Telefon: +91 44 2834 9415
Prenosivo: +91 98400 71760
E-pošta: [zaštićeno e-poštom]

 

Radžeš K Yadav
Viši menadžer - Marketing & Prodaja (Pomorstvo)
Poslovna jedinica industrijskih motora
Cummins India
Kancelarijski kampus u Indiji, Anketa br.21
Balewadi, Pune – 411045
Telefon: +91 20-67068715
Fax: +91 20 2538 1591
Mobile: +91 735001 1959
E-pošta: [zaštićeno e-poštom]

Povezane studije slučaja
Pomorstvo Sdudija slučaja

Trofejne ribe se mere po težini i dužini na doku. Skoro uvek premašuju veličinu pecaroša koji ih namotava. Izuzetak je brod M/V Čelsi...

Pomorstvo Sdudija slučaja

Grčko putničko plovilo sa novim Cummins pogonom.  Krstarenje do ostrva Symi vodenim taksijem je više od vožnje brodom preko Egejskog mora. Polazak sa istočne obale...

Pomorstvo Sdudija slučaja

Posade koje nisu imale izbora sem da krenu na more u teškim vremenskim uslovima se oslanjaju na robusni, čvrsti dizajn koćarica zasnovan na DNK veoma sposobnih...