""
Pomorska upotreba

Ikonični motori: Cummins K38 se pridružuje klubu

Alan Haig-Brown

Referenca broda Cummins #627

Većina Amerikanaca će se setiti ikoničnog automobilskog motora iz svoje mladosti. Možda je ranih 1950-ih Ford V-8 ravna glava ili dodž 426 Hemi iz 1970-ih. Tokom decenija ostali motori su dodati na listu. Na sličan način pomori su identifikovali klasične morske dizel motore.

Jedan od takvih je Cummins 38-litarski 2300-cu. motor poznat tokom godina kao KTA38. Kanadski ribar John Lenic vodi jednu u svojoj 1978-izgrađenoj čeličnoj torbi seiner Ocean Marauder. I dalje radi na originalnom motoru, kune se u to. Od Hong Konga do Meksičkog zaliva, kada ribar priđe većem čamcu, 38-litarski Cummins je motor po izboru.

Veliki V-12 dizel motori su takođe popularni na unutrašnjim rekama Evrope gde pokreću teretna plovila uz i niz Rajnu i Dunav. Možda je njihova najšire primena u guranju čamaca na kopnenim plovnim putevima Amerike. Od zaliva Intracoastal, uz Misisipi do Ohaja i niz Tennessee, gde su potrebni pogonski čamci u opsegu od 2000 ks, šanse su tri prema jedan da će motori biti par Cummins KTA38.

Ako ništa drugo, popularnost 38-litara Cummins-a raste od ispunjavanja EPA Tier 2 zahteva za emisije. Kao i njihova konkurencija, Cummins je razvio elektronsku verziju u istom bloku od 38 litara, QSK38 M, ali su Cummins-ovi inženjeri uspeli da prime mehaničku verziju kako bi zadovoljili i zahteve Nivoa 2. Ovaj model klasičnog motora je poznat kao K38-m EPA Tier 2 sertifikovan. Kao i kod ranijih modela, motor je, naravno, takođe sa turbo punjačima i naknadnim hlađenjem. Dostupan je u dve konjske snage od 850 ili 1000 ks pri 1800 o/min.

Calvin Klotz, potpredsednik kompanije Marine sa sedištem u Luizijani za Cummins Mid-South, izveštava: "Od aprila 2011. godine imali smo 20 kompleta dva motora po narudžbi. To su svi Tier 2 u skladu sa mehaničkim K38-M motorima. Skoro svi su gurači - prodali smo 20 novih sklečnih čamaca u 2011. godini većina je dvostruki zavrtnja 2.000 KS pri 1800 o/min. Ukupno. Većina je 72' X 30' ali neki su veći. Posedujemo 75% ovog tržišta zbog naših ukupnih troškova vlasništva. Naše vreme između remonta (TBO) je najbolje u klasi sa mnogima koji rade preko 30.000 sati između remonta. Mi kažemo da očekujemo da svi motori imaju najmanje 25.000 sati. Naši troškovi remonta su konkurentski i zapravo bolji od našeg najbližeg konkurenta. Naša ekonomičnost goriva je konkurentska i blizu je skupljeg elektronskog motora konkurencije. Mi smo jednostavan mehanički PT motor, ali ispunjavamo EPA Tier 2 specifikacije. Tržište voli ovaj proizvod i podršku koju dobija od Kompanije Cummins Mid South."

Neki vlasnici i graditelji u Meksičkom zalivu sa Cummins mehaničkim Tier 2 usaglašenim motorima K38-M EPA Tier 2 po narudžbi ili već isporučeni u dvorište od maja 2011, uključuju:

  • Eymard Marine dva isporučena u januaru 2011
  • Devaul Diesel dva  isporučena u februaru
  • Zgrada Blassey-a u Rejmondu i Saradnicima dva isporučena u martu
  • Coastal & Gulf na Rejmond & Saradnici četiri motora
  • Progresivno u Rejmondu i Saradnicima dva motora
  • Brodogradilište Verret & Blessy Pomorstvo šest motora po narudžbi
  • Hope Shipyard & Higman Marine imaju isporučena dva motora i dva po narudžbini
  • Chouest i Kennedy su isporučili šest motora.

Drugi kompleti motora su po narudžbi ili isporučeni brodogradilištu Rodriguez, ostrvo Kailou, Kirby Marine, LeBeouf Bros & Intracoastal Iron Works.

Pored ovih čvrstih narudžbi, čeka se i niz drugih narudžbi za sada ikonični K38-M Tier II motor.

 

Za više informacija:

 

Calvin Klotz
V-P Divizija za pomorsku upotrebu
Cumins Mid-South Inc.
110 Avio kompanija Hwy
Kenner LA 70062
SAD
Telefon: 505 468 3535
E-pošta: [zaštićeno e-poštom]

Scott Rath
Severnoamerički poslovni menadžer
Cummins Inc. Pomorstvo
Charleston, Južna Karolina
Telefon: 843 745 1189
Mobilno: 843 609 8852
E-pošta: scott.r.rath@cummins

Povezane studije slučaja
Pomorstvo Sdudija slučaja

Trofejne ribe se mere po težini i dužini na doku. Skoro uvek premašuju veličinu pecaroša koji ih namotava. Izuzetak je brod M/V Čelsi...

Pomorstvo Sdudija slučaja

Grčko putničko plovilo sa novim Cummins pogonom.  Krstarenje do ostrva Symi vodenim taksijem je više od vožnje brodom preko Egejskog mora. Polazak sa istočne obale...

Pomorstvo Sdudija slučaja

Posade koje nisu imale izbora sem da krenu na more u teškim vremenskim uslovima se oslanjaju na robusni, čvrsti dizajn koćarica zasnovan na DNK veoma sposobnih...