""
Pomorska upotreba

Tegljač Sea Coast kompanije Dann Marine sa remontovanim Tier 3 motorima

Alan Haig-Brown

Referenca broda Cummins #739


Dann Marine Tegljač, LC., je peta generacija porodice koja je u vlasništvu i upravljala kompanijom za tegljače sa sedištem u Česapeake Sitiju, MD. Dvoslojni tegljač sa dvostrukim šrafom Morska obala napravljen je 1980. godine u brodogradilištima Rayco i jedan je od voznih parkova Dann Marine od 18 tegljača. Ukupna je 65 stopa sa gredom od 24 stope i promajom od 8.9 stopa. Nosi 16.000 galona goriva i 5.000 galona vode.

 


Jedan od mnogih svestranih tegljača koji rade u američkim vodama ove klase, registrovana je za obalu bez ograničenja. Može da radi u push-mode-u sa parom nabrico palube od 20 tona, od kojih je svaka napunjena sa 110 stopa kabla od jednog inča. Takođe može da vuče i ima markey TTC-18 vučni vinč opremljen sa 1000 stopa kabla od jednog inča.

 


Do nedavno ju je napajao par mačka od 700 KS koji se pretvara u ZF TF4587 zupčanika sa 6.458:1 redukcije. Ovog maja je prešla repower sa Cats out i instaliran je par Cummins QSK19-Ms koji odgovara Tier 3. Ovi moderni šestocilindrični motori svaki proizvodi 750 KS pri 1800 o/min sa neprekidnom snagom. Brod je takođe dobio nove zupčanik sa parom Reintjes WAF374 koji ima smanjenje od 6.417:1. Isti propeleri od 63×76-inčni nerđajući čelik pirinča su zadržani.


Fotografije ljubazno od Dann Marine


Za više informacija:

Richard Sutton
Menadžer teritorije za pomorsku upotrebu
Cummins sistemi za proizvodnju električne energije LLC
106 Wells Cove Rd.
Grasonville, Md. 21638
Telefon: 410 690 3612
Mobile: 443 690 2986
Fax: 410 590 8731
E-pošta: [zaštićeno e-poštom]

Christopher Dann
Dann Marine Tegljač
299 Brodolikoloљte Rd.
Chesapeak City, MD 21915
SAD
Telefon: 410 885 5055
E-pošta: [zaštićeno e-poštom]

Povezane studije slučaja
Pomorstvo Sdudija slučaja

Trofejne ribe se mere po težini i dužini na doku. Skoro uvek premašuju veličinu pecaroša koji ih namotava. Izuzetak je brod M/V Čelsi...

Pomorstvo Sdudija slučaja

Grčko putničko plovilo sa novim Cummins pogonom.  Krstarenje do ostrva Symi vodenim taksijem je više od vožnje brodom preko Egejskog mora. Polazak sa istočne obale...

Pomorstvo Sdudija slučaja

Posade koje nisu imale izbora sem da krenu na more u teškim vremenskim uslovima se oslanjaju na robusni, čvrsti dizajn koćarica zasnovan na DNK veoma sposobnih...