""
Pomorska upotreba

Cummins pogon za brod Incat Crowther sa posadom

Alan Haig-Brown

Referenca broda Cummins #698

Swissco Cheetah je isporučen iz brodogradilišta Cheoy Lee's Zuhai zahvaljujući brodogradilištu Cheoy Lee.

Brodogradilište Cheoy Lee sa sedištem u Hong Kongu nedavno je isporučilo prvi od dva brodogradilišta od 36 do 7.6 omera iz svog brodogradilišta u Cuhai Kini. Dizajniran od strane Incat Crowthera, crveni mono-trup Swissco Cheetah ima kapacitet od 50 tona tona tovara na svom 94 kvadratnog metra za palubom. Izgrađen u klasi ABS, rezervoar plovila uključuje 57.400 litara goriva i 21.250 litara sveže vode. Smeštaj je obezbeden za deset članova posade u šest kabina i sedenje za do 70 putnika. Prednja vrata u palubi omogućavaju mogućnost prenosa osoblja sa luke.


Prepoznatljiva fotografija dizajna Incat Crowther utemeljene na brodogradilištu Cheoy Lee.

Ogranak Cummins Hong Kong isporučio je tri Cummins KTA38-M3 HD motora koji pokreću Swissco Cheetah. Svaki motor isporučuje 1007 kW (1350 bhp) pri 1900 o/min za propelere sa fiksnim pogonom kroz dvostruke zupčanik za smanjenje diska. To plovilu daje brzinu servisa od 24 čvora i maksimalnu brzinu od 27 čvorova.

Informacije kompanije Incat Crowther napominju da, iako je ovo prvi od ovog dizajna koji je napravio Cheoy Lee, postoji kontinuirano jak odnos između dizajnera i graditelja. Sestrino plovilo će se isporučiti kasnije ove godine. Krajem maja švajcarski Cheetah se sa sedištem u Singapuru priprema za svoj prvi zadatak. Cummins prodaja i servis Singapure Pte Ltd pružiće podršku na tržištu.


Za više informacija:

Sean Lynas
Direktor - Regionalna prodaja motora (NE/SE Azija)
Cummins Singapur
8 Tanjong Penjuru
Singapur
Telefon: 65 6661 8283
Mobile: 65 9 66 55 851
E-pošta: [zaštićeno e-poštom]

Yin Nin Mou
Menadžer ogranka
Cummins Hong Kong
Lok Tung, Lok Cuen,
Faning, Hong Kong
Telefon: 852 2606 5678
Fax: 852 2687 3552
E-pošta: [zaštićeno e-poštom]

Povezane studije slučaja
Pomorstvo Sdudija slučaja

Trofejne ribe se mere po težini i dužini na doku. Skoro uvek premašuju veličinu pecaroša koji ih namotava. Izuzetak je brod M/V Čelsi...

Pomorstvo Sdudija slučaja

Grčko putničko plovilo sa novim Cummins pogonom.  Krstarenje do ostrva Symi vodenim taksijem je više od vožnje brodom preko Egejskog mora. Polazak sa istočne obale...

Pomorstvo Sdudija slučaja

Posade koje nisu imale izbora sem da krenu na more u teškim vremenskim uslovima se oslanjaju na robusni, čvrsti dizajn koćarica zasnovan na DNK veoma sposobnih...