Joystick-ul Zeus și Cummins în interior
În calitate de lideri în inovația în sectorul marin, Cummins este mândră să prezinte Zeus®, sistemul de propulsie marină cel mai avansat la nivel global. Rezultatul a 15 ani de cercetare și testare, Zeus este un sistem de propulsie pentru ambarcațiune care aduce un nivel de performanță cu totul nou, eficiență a combustibilului, protecție și control ambarcațiune.
Prin intermediul inovației SmartCraft în toate domeniile, Zeus asigură o abordare fără de cusur în ceea ce privește tehnologia de propulsie, electronicele pentru sectorul marin și gestionarea informațiilor la bord, făcând navigația mai sigură și mai plăcută ca niciodată.
Zeus Zeus oferă control la viteză mare semnificativ îmbunătățit și asigură până la:
- economisire de combustibil cu 30% mai bună
- viteză de croazieră cu 15% mai mare
- viteză maximă cu 15% mai mare
Aflați mai multe despre Zeus în videoclipul nostru din josul paginii.
Andocare fără teamă
Nu trebuie să vă mai faceți niciodată griji legat de vânt și curent atunci când vă apropiați de doc. Sistemul nostru avansat de control prin joystick este incredibil de intuitiv și poate fi operat cu o singură mișcare a încheieturii. Cu o singură mână puteți controla tot, de la ghidarea laterală, la întoarcerea pe loc, până la control precis al vitezei. Indiferent că este vorba de andocare sau de mersul cu spatele pe un marlin, autoritatea totală și manevrabilitatea sunt de neegalat.
Protecție îmbunătățită
Zeus este echipat cu elice orientate către spate și un design de montaj de tip tunel care protejează motorul ambarcațiunii de reziduurile subacvatice. Majoritatea obiectelor care plutesc vor fi deviate în jos către chilă și etambou, departe de elice. Dacă unitatea intră în contact cu un obiect mare, etamboul este conceput să se foarfece sub torpilă, reducând la minim avariile sistemului de acționare și facturile de reparații costisitoare.
Skyhook
Imaginați-vă că ați avea abilitatea de a trage ambarcațiune la un doc de alimentare aglomerat și că ar trebui să stați la rând, fără a fi nevoit să acționați comenzile constant pentru a sta într-un singur loc. Prin atingerea unui buton, funcția noastră Skyhook™ menține ambarcațiunea pe o traiectorie fixă într-o anumită zonă, chiar și atunci când este vorba de curenți puternici sau vânt.
Zeus® este o marcă înregitrată a Mercury Marine.

Joystick Cummins la bord
Joystickul Cummins la bord este un sistem de andocare conceput în mod specific pentru a fi folosit pentru motoarele tradiționale la bord și transmisii. Am folosit expertiza noastră în domeniul joystickurile și o clasă nouă de propulsoare DC cu o capabilitate de funcționare extinsă, le conferă barcagiilor un nou nivel de încredere în spațiile închise și în jurul docurilor pe ambarcațiunile cu motoare la bord simple. De asemenea, Cummins oferă aceeași garanție și același service global pentru fiecare componentă a sistemului de joystick la bord și o rețea de asistență precum în cazul motoarelor Cummins. Veți fi surprinși unde puteți andoca cu încrederea ce vă este conferită de către joystick prin joystickul Cummins la bord.
Caracteristicile Joystickului la bord
- Expertiza în aplicații a Cummins asigură că fiecare nevoie a ambarcațiunii este satisfăcută cu cele patru opțiuni de dimensiune a propulsorului - [#0]}kg, 160kg și 220kg
- Compatibil cu toate clasificările de agrement ale motoarelor Cummins
- Capabilitate de stații multiple - stații cu 3 manete și stații cu până la 5 joystickuri
- comenzi de 12V sau 24
Avantajele joystickului la bord
- Simplitate la bord
- Componente minime
- Încredere la cârmă
- Motor, comenzi, cabluri, propulsoare și tuburile de propulsie furnizate de Cummins cu garanție Cummins.
Diagrama de mai jos prezintă mișcarea reală a ambarcațiunii pe baza intrărilor de la joystickul Cummins la bord.

Scott Malindzak, Directorul Departamentului de Inginerie al Cummins, prezintă în videoclipul de mai jos joystickul Cummins la bord, un nou sistem de andocare pe bază de propulsie. Puteți vedea mai multe Videoclipuri despre sectorul marin pe canalul de YouTube al CumminsEngines.