Experți în motoare marine
Când sunteți pe mare, tehnologia noastră lucrează la fel de mult ca și dvs. Cummins alimentează totul, de la super-iaht și windfarms, la OSV-uri și nave de transfer pentru echipaj cu motoare și generatoare pentru a vă ajuta să duceți la capăt treaba.
Nimeni nu vă cunoaște afacerea la fel ca dvs., în afară de Cummins. Am fost întotdeauna orientați să îndeplinim cerințele clienților, prin produse și servicii cuprinzătoare, de înaltă calitate, care maximizează durata de funcționare și oferă cel mai bun cost total de proprietate.
Suntem experții care furnizează clienților noștri asistență pentru servicii marine de înaltă calitate, care pot fi adaptate fiecărei aplicații maritime alimentate de Cummins. Echipa noastră specializată de service marin folosește cele mai noi instrumente și procese pentru a oferi revizii de înaltă calitate ale motoarelor și grupurilor electrogene, recondiționări și reparații care minimizează timpul de nefuncționare și costurile navei.
Reparații motor
Printr-o rețea de tehnicieni moderni, complet echipați pe teren. Flota noastră este pregătită să fie sprijinită pentru toate navele marine alimentate de Cummins. Fiecare inginer de service este echipat cu cele mai noi echipamente de diagnosticare și reparații și este instruit la cel mai înalt standard. Toate reparațiile sunt efectuate conform instrucțiunilor Cummins de depanare și reparații.
Beneficii
- Flotă de vehicule de service echipată complet pentru asistență la fața locului
- Fiecare locație autorizată păstrează un inventar complet al pieselor și consumabilelor Originale Cummins
- Echipă de service instruită și calificată
- Activitate desfășurată cu ajutorul instrumentelor avansate de diagnosticare și reparații care urmăresc procesul de service Cummins QuickServe
Revizii majore la șasiu
O altă ofertă de service specializată în domeniul maritim, furnizată de echipa noastră de service specializată, este importantă în reviziile motoarelor de șasiu. De la dărâmare la inspecția finală, echipa noastră de service are grijă de vasul dvs. În reviziile de șasiu pot avea loc la bordul navei, fie în port, fie într-un doc uscat.
- Dărâmare, curățarea componentelor
- Evaluarea blocului motor și a arborelui cotit pentru a vă asigura că îndeplinește sau depășește liniile directoare Cummins
- Reasamblare motor folosind piese originale Cummins înainte de testarea finală
Recondiționări motor
Programul Cummins de recondiționare oferă o gamă largă de opțiuni de recondiționare concepute pentru a vă satisface nevoile și pentru a satisface cerințele ciclului de viață ale navei dvs. marine alimentate de Cummins. Recondiționarea motorului Cummins se concentrează pe maximizarea timpului de funcționare, oferind în același timp un motor Cummins reconstruit, care oferă performanțe fiabile și durabile, care vor dura.
Recondiționarea completă a motorului de mare putere este livrată în locațiile noastre de service complet echipate și urmează un proces, de la dărâmare la inspecția finală, se încadrează în trei faze:
- Dezmembrare, curățare, evaluarea componentei și inspecția
- Subansamblul componentei și ansamblul motorului
- Testarea dinamometrică, ”echiparea” finală și vopsirea, împreună cu inspecția finală
Acorduri de servicii
Echipa noastră de post-vânzare oferă acoperire îmbunătățită prin intermediul planurilor de suport service, care se contrează pe:
- Timp de funcționare livrat
- Performanță întreținere a produsului
- Scăderea costului total de proprietate
- Permite clientului să gestioneze mai bine costurile de operare
Concentrându-se pe furnizarea de asistență de servicii de înaltă calitate clienților noștri și lucrând în parteneriat cu șantierele navale și dealerii, echipa noastră post-vânzare poate crea un acord de service care să vi se potrivească.
Motoare de schimb
Motorul dvs. marin este aproape de sfârșitul duratei sale de viață utile? De ce să nu vă gândiți la înlocuirea motorului? Serviciul de înlocuire a motorului Cummins vă oferă dvs., proprietarul ambarcațiunii, posibilitatea de a vă menține vasul curent în funcțiune așa cum ar trebui. Precumm și un cost eficient alternativ care scade timpul de nefuncționare.
Motoarele de înlocuire oferă clienților o oportunitate excelentă de a maximiza timpul de funcționare, oferind o apreciere pentru înlocuirea similară care poate fi instalată rapid și ușor.
Echipele experimentate de post-tratare și inginerie ale Cummins pot livra un pachet complet și îmbunătățit care mărește ciclul de viață al echipamentului dvs.
Avantajele înlocuirii de motor includ:
- Cele mai recente specificații Cummins pentru performanță âmbunătățită și economie combustibil
- 100% Piese Cummins originale utilizate pentru cea mai înaltă calitate și durabilitate
- Fiecare motor testat înainte de livrare
- Costuri reduse sau fără costuri pentru tehnologia mai nouă a motoarelor Cummins
- Sprijiniți de distribuitorul și rețeaua de service Cummins.
Promovarea pieselor marine
Kituri marine pentru nave de agrement
Contați pe trusele de întreținere navală Cummins pentru a naviga în siguranță atunci când sunteți pe apă. Kitul nostru de croazieră și service conține piese originale Cummins necesare pentru service-ul ambarcațiunii înainte de a porni pe apă.
Achiziționarea unui kit complet de întreținere maritimă vă va economisi timp și bani în comparație cu achiziționarea de piese individuale și veți primi, de asemenea, o cutie de rezervă impermeabilă gratuită cu fiecare kit de croazieră achiziționat.
Asistență Cummins
Cummins Care este disponibil pentru toți clienții și furnizorii de servicii de produse Cummins. Cummins Care Europe este integrată în echipa globală cummins de asistență clienți și are capacitatea de a lega și utiliza expertiza și sistemele care oferă o capacitate de asistență 24/7 365 pentru toate produsele de pe piața Cummins.
CÂND SĂ VĂ CONECTAȚI CU CUMMINS CARE...
- Pentru a identifica specificațiile sau informațiile motorului și generatorului
- Dacă nu reușiți să găsiți sau să identificați motorul și piesa generatorului necesare
- Pentru a rezolva o problemă sau pentru a pune o întrebare despre instrumentele dvs. de service digital Cummins (Quickserve Online (QSOL), INSITETM)
- Dacă nu puteți contacta dealerul sau distribuitorul local Cummins