Eficiența se intersectează cu fiabilitatea. Încredere în fiecare watt.

vedere a orașului din dronă
Cummins furnizează energie fiabilă proprietăților comerciale

La Cummins, știm că și o scurtă pană de curent poate perturba operațiunile, poate afecta experiențele clienților și poate duce la perioade de nefuncționare costisitoare. De aceea, oferim soluții fiabile de alimentare în standby, adaptate nevoilor dvs. specifice, astfel încât operațiunile să se deruleze în mod normal, indiferent de situație. Deservind orice, de la magazine de vânzare cu amănuntul și birouri corporative până la unități de depozitare și învățământ, sistemele noastre de generatoare sunt proiectate pentru a oferi energie de rezervă automată, fără probleme, care menține derularea fără sincope a operațiunilor atunci când rețeaua cade.

Cu o tradiție de excelență în inginerie și inovație, Cummins oferă o gamă completă de grupuri electrogene, comutatoare de transfer, comenzi integrate și monitorizare de la distanță pentru a vă asigura că afacerea dvs. rămâne alimentată cu energie și productivă. Sistemele de alimentare în standby Cummins sunt construite pentru performanță, scalabilitate și integrare ușoară în infrastructura comercială. Indiferent dacă planificați construcții noi sau modernizați instalațiile existente, Cummins este partenerul dvs. de încredere în consolidarea rezilienței energetice și a continuității operaționale în fața incertitudinii.

Soluții de alimentare pentru orice nevoie comercială

clădiri comerciale înalte cu sticlă albastră

Birouri

Vedere dintr-o clădire înaltă

Apartamente și hoteluri

Lucrător în depozit scanând ​​​​​​​un produs

Depozitare și distribuție

Coș de cumpărături pe culoarul unui magazin alimentar

Centre comerciale și de vânzare cu amănuntul

Concert pe scenă

Recreere și divertisment

grup de elevi colaborând

Instituții de învățământ

Putere fiabilă pentru aplicații comerciale

Generator din seria Centum

Serii premiate

Generatoare seria Centum™

O nouă platformă care să satisfacă cererea în creștere de energie electrică. Cu un spectru complet de puteri nominale de la motoare noi, cu eficiență mai mare, obțineți exact puterea potrivită de care aveți nevoie pentru orice aplicație comercială - fără compromisuri.

Cummins QSJ5.9G Generator

Grup electrogen premiat

QSJ5.9G

Alimentat de motorul robust cu 4 cicluri Cummins QSJ5.9G pe gaz cu aprindere prin scânteie, acest grup electrogen este construit special pentru a furniza energie fiabilă în aplicații comerciale.

QSJ8.9G Set generator

Set generator recomandat

QSJ8.9G

Acest generator premiat este o soluție robustă și versatilă de alimentare în standby, concepută pentru aplicații critice, totul într-un pachet compact.

Generator QSX15

Set generator recomandat

QSX15

Dezvoltat ca o soluție înalt performantă alimentată cu motorină, construită pentru aplicații comerciale și industriale solicitante, QSX15 a fost proiectat pentru fiabilitate, emisii reduse și reacție rapidă la sarcină.

Ingineria următoarei generații de energie.

Intro

Cu mai mult de 80 ani de experiență în alimentarea aplicațiilor comerciale, recreaționale și guvernamentale la nivel global, Cummins oferă fiabilitatea și durabilitatea pe care operatorii le așteaptă.

Unităţi

Frecvență (Hz)

60

Standby

1000-1300 kW

1250-1625 kVA

Frecvență (Hz)

50

Prime

32-48 kW

40-60 kVA

Standby

35-53 kW

44-66 kVA

Frecvență (Hz)

60, 50

Prime

32-55 kW

40-68 kVA

Standby

35-60 kW

44-75 kVA

Frecvență (Hz)

50

Prime

80-124 kW

100-155 kVA

Standby

88-136 kW

110-170 kVA

Frecvență (Hz)

60, 50

Tip carburant

Diesel

Frecvență (Hz)

50

Prime

400 kW

500 kVA

Standby

440 kW

550 kVA

Frecvență (Hz)

60

Tip carburant

Diesel

Prime

45-113 kW

56-141 kVA

Standby

50-125 kW

63-156 kVA

Frecvență (Hz)

60, 50

Prime

128-182 kW

160-227 kVA

Standby

140-200 kW

175-250 kVA

Frecvență (Hz)

50

Prime

160 kW

200 kVA

Standby

176 kW

220 kVA

Frecvență (Hz)

50, 60

Prime

288-365 kW

360-456 kVA

Standby

40-400 kW

400-500 kVA

Soluții comerciale de la inovație la impact

Produse

Cummins gamă completă de grupuri electrogene comerciale

Studii de caz

Grupuri electrogene comerciale Cummins în acțiune

Suită de putere

Utilizați soluția noastră lider în industrie, Power Suite, pentru a găsi produsul perfect pentru nevoile dvs.
Ingineri care utilizează PowerCommand for Project
Asistență excepțională pentru clienți

Vă puteți aștepta la:

  • Sisteme pre-integrate PowerCommand®, proiectate, construite și testate pentru a funcționa împreună
  • Proiectare de sistem, management de proiect și instalare la nivel de expert
  • Tehnicieni de service locali, instruiți în fabrică
  • Asistență și service 24/7
Conectați-vă cu noi