Inovația nu ia niciodată pauză

Reglementări cheie privind emisiile
Reglementări cheie privind emisiile

Ce înseamnă evoluția rapidă a standardelor globale cheie privind emisiile pentru viitorul industriei petrolului și al gazelor? 

""
Reducerea gazelor cu efect de seră în activitățile din amonte

De la contractori de foraj la companii de servicii petroliere, reducerea GES devine din ce în ce mai importantă, determinată de o combinație de factori de reglementare și societali. Aflați mai multe în articolul nostru.

Angajat Cummins lucrând cu bucurie
SERVICE CARE VĂ MENȚINE ÎN MIȘCARE

Alegeți din rețeaua noastră de peste 9,000 de unități de service și de reprezentanțe din întreaga lume.

Conceput pentru performanță. Conceput pentru a produce. Conceput să dureze.

QSK50 T4 cu combustibil dual
Produs nou

Motor QSK50 tier 4 cu combustibil dual

Cummins duce inovația la următorul nivel odată cu introducerea combustibilului dual pentru platforma testată a motorului QSK50 destinat câmpurilor petrolifere. 

Aflați mai multe
Cummins GTA38GCE
Motor recomandat

GTA38GCE

Cummins GTA38GCE este cel mai mare motor electronic produs vreodată de Cummins pentru gaz natural industrial, asigurând  o putere uimitoare de 760 cp de la un motor de 38L. 

Faceți lucruri mărețe
Modul de alimentare QSK50 pentru foraj
DPM inclus

Modul de alimentare QSK50 pentru foraj

Asigură emisii reduse și un răspuns rapid la schimbările de sarcină, modulul de alimentare pentru foraj QSK50 este esențial pentru performanța fiabilă.

Vedeți de ce

Cummins în acțiune

Independence contract drilling
Achiziții mai bune 

Atunci când Independence Contract Drilling a trecut de la achiziționarea componentelor la produse sub formă de unități, i-am ajutat să obțină o durată de funcționare de vârf.

 

Conectați-vă cu noi