Vehicule comerciale pentru alimentare mobilă

Mobile comerciale: Generatoare Onan

Grupuri electrogene diesel, benzină, GN, LP, hidraulic și PTO de la 2 la 19 kW

Cummins seturi de generator mobile comerciale vă poate ajuta să rezolvați toate nevoile de energie ale vehiculului. Cummins furnizează generatoare de energie montate pe vehicul la:

  • Vehiculele de urgență
  • Vehiculele pentru servicii publice
  • Vehicule de servicii mobile de sănătate
  • Vehicule pentru stil de viață
  • Unități de spectacol și ospitalitate
  • Unități de catering și de consum
  • Vehicule de difuzare
  • Vehicule utilitare
  • Vehicule guvernamentale
  • Vehicule militare

Distribuitorii certificați Cummins Power Generation pot oferi un sistem electric Cummins care vă poate proteja pe dvs. și afacerea dvs. de la 2kW la 19kW. Dealerii Cummins complet instruiți si certificați lucrează cu Cummins pentru a oferi soluții complete de alimentare. Comercianții Cummins mobile comerciale lucrează îndeaproape cu clientul pentru a oferi un serviciu complet de la sfatul inițial la etapa de cotație și propunere, până la instalare, punere în funcțiune și service generator pe durata de viată și suport de întreținere.

Etapa V

QD5000/HDKBB Onan generator mobil comercial

QD5000 este un nod de alimentare cheie și fiabil pentru utilizarea în aplicații mobile, comerciale și rezidențiale. Este conform cu cea mai recentă certificare a emisiilor din etapa V. Acest generator mobil comercial Onan vine ca un pachet complet integrat pentru instalare ușoară și ieftină, precum și cu o tobă de eșapament închisă pentru un plus de liniște și un zgomot, vibrații și duritate reduse (NVH).

Model kW Hz Tensiune Amperi dB(A)* Fază Lungime x lățime x înălțime (mm) Greutate (kg)
QD5000 / HDKBB 4.8 50 230 21 68 1 876 x 581 x 515 181 (umed)

*La 3m, înainte de instalare, jumătate de sarcină

Set generator diesel interval 50Hz

Diesel interval {#0]}Hz

Mobil comercial silențios seria Diesel (radiator la distanță necesar)

Model kW Hz Tensiune Amperi dB(A)* Fază Lungime x lățime x înălțime (mm) Greutate (kg)
QD7000 7 50 115/230 30.4 60 1 914 x 559 x 584 272
QD9500 9.5 50 115/230 41.3 62 1 1041 x 559 x 584 315
QD11000 11 50 115/230 47.8 62 1 1041 x 559 x 584 315
QD13500 13.5 50 115/230 58.7 63 1/3 1143 x 610 x 711 404
QD17500 17.5 50 115/230 76.1 63 1/3 1143 x 610 x 711 422
QD19000 19 50 115/230 82.6 63 1/3 1143 x 610 x 711 422

*La 3m, înainte de instalare, jumătate de sarcină

Specificație radiator la distanță

Model kW Hz Tensiune Amperi dB(A)* Fază Lungime x lățime x înălțime (mm) Greutate (kg)
QD7000 7 50 115/230 30.4 60 1 430 x 368 x 508 272
QD9500 9.5 50 115/230 41.3 62 1 520 x 410 x 570 315
QD11000 11 50 115/230 47.8 62 1 520 x 410 x 570 315
QD13500 13.5 50 115/230 58.7 63 1/3 595 x 410 x 682 404
QD17500 17.5 50 115/230 76.1 63 1/3 595 x 410 x 682 422
QD19000 19 50 115/230 82.6 63 1/3 595 x 410 x 682 422

Mobil comercial silențios seria Diesel

Model kW Hz Tensiune Amperi dB(A)* Fază Lungime x lățime x înălțime (mm) Greutate (kg)
QD5000 4.8 50 230 21 68 1 876 x 581 x 515 181
QD8000 8 50 230 35 66 1 1053 x 621 x 686 370

*La 3m, înainte de instalare, jumătate de sarcină

Mobil comercial standard seria Diesel

Model kW Hz Tensiune Amperi dB(A)* Fază Lungime x lățime x înălțime (mm) Greutate (kg)
SD 6.0 6 50 115/230 52.1/26.1 75 1 942 x 533 x 610 233
SD 6.0 6 50       3 942 x 533 x 610 233
SD 8.0 8 50 115/230 70/35 76 1 1003 x 533 x 662 236
SD 8.0 8 50       3 1028 x 533 x 662 236

*La 3m, înainte de instalare, jumătate de sarcină

Set generator benzină și LP gamă 50Hz

Benzină și LP gamă 50Hz

Mobil comercial silențios seria LP

Model kW Hz Tensiune Amperi dB(A)* Fază Lungime x lățime x înălțime (mm) Greutate (kg)
QG2300 LP 2.3 50 230 10 70 1 559 x 417 x 330 57
QG3300 LP 3.3 50 115/230 28.7/14.3 68 1 775 x 523 x 417 83

*La 3m, înainte de instalare, jumătate de sarcină

Mobil comercial silențios seria pe benzină

Model kW Hz Tensiune Amperi dB(A) Fază Lungime x lățime x înălțime (mm) Greutate (kg)
QG2300 benzină 2.3 50 230 10 70* 1 559 x 417 x 330 57
QG3600 benzină 3.6 50 115/230 31.3/15.7 68* 1 775 x 523 x 417 83
QG5800 benzină 5.8 50 230 25.2 68** 1 853 x 563 x 425 132

*La 3m, înainte de instalare, jumătate de sarcină / **A3, instalare tipică, sarcină completă

Broșuri Cummins Commercial Mobile

Contactați Cummins