Nowe technologie Jacobs w drodze

Ciężarówka demonstracyjna, wyposażona w technologię dezaktywacji cylindrów Jacobs® i aktywnej dekompresji® (ADT®), wyruszyła w trasę po Ameryce Północnej w 2022.  Floty, kierowcy i producenci OEM będą mieli okazję zasiąść za kierownicą ciężarówki demonstracyjnej, aby zapoznać się z najnowszymi technologiami układu rozrządu.

ADT

Technologie demonstracyjne

Technologia aktywnej dekompresji

Technologia aktywnej dekompresji (ADT) firmy Jacobs umożliwia kierowcom płynniejsze uruchamianie dzięki krótszym czasom rozruchu i wyłączaniu silnika bez drgań kabiny wywołanych przez silnik.

Korzyści:

  • Eliminuje drgania kabiny spowodowane wyłączeniem silnika
  • Szybsze przejście z eMotor na ICE w pojazdach hybrydowych
  • Zwiększa zadowolenie kierowcy
  • Zwiększa prędkość rozruchu silnika, ułatwiając rozruch
  • Poprawia rozruch na zimno
  • Obniża moment obrotowy rozruchu i pobór prądu
  • Zmniejsza zużycie układu rozrusznika
  • Zmniejsza obciążenia rozruchowe i zużycie korby i łożyska
  • Prosta, ekonomiczna konstrukcja
  • Uzupełnia strategie oszczędzania paliwa typu start-stop
  • Zwiększa gotowość kierowcy do korzystania z opcjonalnego start-stop
Technologia dezaktywacji cylindrów Jacobs Vehicle Systems

Technologie demonstracyjne

Dezaktywacja cylindra

CDA wykorzystuje dobrze znane podzespoły Jacobsa do wyłączania zaworów silnika w wybranych cylindrach, co pozwala dużemu silnikowi uzyskać oszczędność paliwa mniejszego silnika. Ponadto wyższe temperatury spalin w cylindrach roboczych utrzymują temperaturę oczyszczania spalin w warunkach niskiego obciążenia i rozruchu.

  • Kluczowa technologia dla spełnienia nadchodzących norm emisji
  • Poprawa oszczędności paliwa dzięki zmniejszeniu strat związanych z pompowaniem i tarcia
  • Szybsze nagrzewanie się silnika i układu oczyszczania spalin
  • Poprawia spalanie i zużycie paliwa w cylindrach zapłonowych
  • Zmniejsza emisję spalin, utrzymując temperaturę układu oczyszczania spalin podczas pracy przy niskim obciążeniu
  • Minimalizuje chłodzenie układu oczyszczania spalin podczas toczenia
  • Hydraulicznie uruchamiany mechanizm integruje się z popychaczem, wahaczem lub mostkiem
  • Modułowy z technologią wysokiej gęstości mocy®(HPD®) i hamulca silnikowego z uwalnianiem kompresji
  • Mechanizm może indywidualnie sterować cylindrem i dynamicznie przełączać się między cylindrami
  • Opcjonalna funkcja Jacobs® Lost Motion VVA