CI 7,5D5P

Frecuencia

50 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 6 7.5

Disponibilidad del producto

India
CI 7.5D5P - Modelos de generadores CI 20D5P

Frecuencia

50

Niveles de emisión

India CPCB IV+

Modelo del motor y tipo de combustible

X2.5-G5 - Diésel

Calificación

Permanente

Tipo de producto

50Hz diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

kW/kVA

5 - 25 kW/kVA

Permanente

6 kW

7,5 kVA