| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Reserva | 13 | 13 |
Disponibilidad del producto
América Latina, América del Norte
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Calificación
Reserva
Tipo de producto
Residencial y comercial liviano
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
kW/kVA
5 - 25 kW/kVA
Reserva
13 kW
13 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
90 kW
113 kVA
Reserva
100 kW
125 kVA