Frecuencia
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 210 - 270 | 263 - 338 |
| Reserva | 230 - 300 | 288 - 375 |
Certificación
Disponibilidad del producto
Aplicaciones
Motor para trabajo pesado: el resistente motor industrial Cummins QSL9 diésel de 4 ciclos ofrece energía confiable, bajas emisiones y una rápida respuesta a los cambios de carga.
Alternador: varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales y capacidad de cortocircuito con despeje de falla.
Sistema de control: el control electrónico PowerCommand® 2.3 es un equipo estándar y permite la integración, monitoreo y control total del sistema del grupo electrógeno.
Características y beneficios
- Motor: motor para trabajo pesado Cummins. El resistente diésel industrial de 4 ciclos produce energía confiable, bajas emisiones y una respuesta rápida a los cambios de carga.
- Alternador: varios tamaños de alternador ofrecen capacidad de arranque del motor seleccionable con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales y capacidad de cortocircuito con despeje de falla.
- Controlador: el control electrónico PowerCommand® 2.3 es un equipo estándar y permite una total integración del sistema de grupos electrógenos, incluidos arranque/detención remotos, frecuencia precisa y regulación de voltaje, alarma y pantalla de mensajes de estado, mediciones de salida, apagado automático cuando se detectan fallas y cumplimiento con NFPA 110 Nivel 1. El control PowerCommand® 3.3 también está disponible como opción (para la serie DQDAx)
- Abierto y cerrado: hay disponibles carcasas opcionales con protección climática y aislamiento acústico.
- Tanque de combustible: tanques de combustible de doble pared debajo de la base
- Cumplimiento de emisiones: US EPA T3
- Elevación y logística - DSHAD: 1469 kg (3238 lbs), DQDAx: 2234 kg (4926 lbs)-2370 kg (5225 lbs)
- Aislamiento acústico: se encuentran disponibles carcasas opcionales con protección climática y con atenuación de sonido; 73-78 dB(A)
- Pintura - Verde
- Batería: 1500 amperios como mínimo a una temperatura ambiente de -18 °C (0 °F) (DHSAD). Y 750 amperios como mínimo a una temperatura ambiente de -18 °C (-0.4 °F) y superior (DQDAx)
- Cargador de batería: 100 amperios (DSHAD), 70 amperios (DQDAx)
- Confiabilidad de Cummins: respaldada por una garantía integral y una red de distribuidores en todo el mundo
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
210 kW
263 kVA
Reserva
230 kW
288 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
225 kW
281 kVA
Reserva
250 kW
313 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
250 kW
313 kVA
Reserva
275 kW
344 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
270 kW
338 kVA
Reserva
300 kW
375 kVA