DQLE

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 2275 2844
Reserva 2500 3125
Continua 2000 2500
Servicio continuo del centro de datos 2275 2844

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, India, América Latina, América del Norte
generador c2750 d5e

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

QSK78-G12 - Diésel

Calificación

Continua

Servicio continuo del centro de datos

Permanente

Reserva

Tipo de producto

60Hz diésel

Tipo de carcasa

Sin carcasa

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

Permanente

2275 kW

2844 kVA

Reserva

2500 kW

3125 kVA

Continua

2000 kW

2500 kVA

Servicio continuo del centro de datos

2275 kW

2844 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

2500 kW

3125 kVA

Reserva

2750 kW

3438 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

2200 kW

2750 kVA

Reserva

2400 kW

3000 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

200 kW

250 kVA

Reserva

220 kW

275 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

2500 kW

3125 kVA

Reserva

2750 kW

3438 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

2336 kW

2920 kVA

Reserva

2500 kW

3125 kVA

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal