DQCC

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 725 906
Reserva 800 1000
Servicio continuo del centro de datos 725 906

Disponibilidad del producto

América Latina, América del Norte
qsk23

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

QSK23-G7 NR2 - Diésel

Calificación

Servicio continuo del centro de datos

Permanente

Reserva

Tipo de producto

60Hz diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

Sin carcasa

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

Permanente

725 kW

906 kVA

Reserva

800 kW

1000 kVA

Servicio continuo del centro de datos

725 kW

906 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

680 kW

850 kVA

Reserva

750 kW

938 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

545 kW

681 kVA

Reserva

600 kW

750 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal