C900D6B

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 810 1013
Reserva 900 1125
Servicio continuo del centro de datos 810 1013

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, India, América Latina, América del Norte
Generador Cummins serie KTA38

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

KTA38-G14 - Diésel

Calificación

Servicio continuo del centro de datos

Permanente

Reserva

Tipo de producto

60Hz diésel

Tipo de carcasa

Sin carcasa

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

Permanente

810 kW

1013 kVA

Reserva

900 kW

1125 kVA

Servicio continuo del centro de datos

810 kW

1013 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

823 kW

1029 kVA

Reserva

906 kW

1132 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

928 kW

1160 kVA

Reserva

1020 kW

1276 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

900 kW

1125 kVA

Reserva

1000 kW

1250 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

720 kW

900 kVA

Reserva

800 kW

1000 kVA

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal