C60D6EI

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 55 68
Reserva 60 75

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, América Latina
Generador 4BTAA 3.3 I-Range

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

4BTAA3.3-G12 - Diésel

Calificación

Permanente

Reserva

Tipo de producto

60Hz diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Permanente

55 kW

68 kVA

Reserva

60 kW

75 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

36 kW

45 kVA

Reserva

40 kW

50 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

32 kW

40 kVA

Reserva

35 kW

44 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

45 kW

57 kVA

Reserva

50 kW

63 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

40 kW

50 kVA

Reserva

44 kW

55 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

48 kW

60 kVA

Reserva

53 kW

66 kVA

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal