Frecuencia
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 288 | 360 |
| Reserva | 320 | 400 |
Disponibilidad del producto
Frecuencia
50
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
NTA855-G4 - Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de producto
50Hz diésel
Tipo de carcasa
Sin carcasa
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Permanente
288 kW
360 kVA
Reserva
320 kW
400 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
328 kW
410 kVA
Reserva
360 kW
450 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
365 kW
456 kVA
Reserva
400 kW
500 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
320 kW
400 kVA
Reserva
350 kW
438 kVA