Frecuencia
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 2500 | 3125 |
| Reserva | 2800 | 3500 |
| Continua | 2200 | 2750 |
| Servicio continuo del centro de datos | 2500 | 3125 |
Disponibilidad del producto
Frecuencia
50
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
QSK95-G4 - Diésel
Calificación
Continua
Servicio continuo del centro de datos
Permanente
Reserva
Tipo de producto
50Hz diésel
Tipo de carcasa
Sin carcasa
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
Permanente
2500 kW
3125 kVA
Reserva
2800 kW
3500 kVA
Continua
2200 kW
2750 kVA
Servicio continuo del centro de datos
2500 kW
3125 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
2750 kW
3438 kVA
Reserva
3000 kW
3750 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
2680 kW
3350 kVA
Reserva
3000 kW
3750 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
2680 kW
3350 kVA
Reserva
3000 kW
3750 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
2750 kW
3438 kVA
Reserva
3000 kW
3750 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
3000 kW
3750 kVA
Reserva
3250 kW
4063 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
3000 kW
3750 kVA
Reserva
3250 kW
4063 kVA