Frecuencia
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 180 | 225 |
| Reserva | 200 | 250 |
Disponibilidad del producto
Frecuencia
60
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
QSB7-G5 - Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de producto
60Hz diésel
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Permanente
180 kW
225 kVA
Reserva
200 kW
250 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
135 kW
169 kVA
Reserva
150 kW
188 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
128 kW
160 kVA
Reserva
140 kW
175 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
160 kW
200 kVA
Reserva
175 kW
219 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
144 kW
180 kVA
Reserva
160 kW
200 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
160 kW
200 kVA
Reserva
176 kW
220 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
182 kW
227 kVA
Reserva
200 kW
250 kVA