Frecuencia
Disponibilidad del producto
Frecuencia
60
Niveles de emisión
EPA de EE. UU., Aplicación estacionaria de emergencia; Aplicaciones fuera de EE. UU. y la UE
Modelo del motor y tipo de combustible
QSB7 - Diésel
Calificación
Reserva
Permanente
Tipo de producto
Grupo electrógeno
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
180 kW
225 kVA
Reserva
200 kW
250 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
135 kW
168,75 kVA
Reserva
150 kW
187,5 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
112,5 kW
141 kVA
Reserva
125 kW
156 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
157,5 kW
196,87 kVA
Reserva
175 kW
218,75 kVA
Frecuencia (Hz)
50/60, Dual
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1006 kW
1400 kVA
Reserva
1120 kW
1588 kVA
Frecuencia (Hz)
50/60, Dual
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
135 kW
169 kVA
Reserva
150 kW
188 kVA
Frecuencia (Hz)
50/60, Dual
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
180 kW
225 kVA
Reserva
200 kW
250 kVA
Frecuencia (Hz)
50/60, Dual
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
160 kW
225 kVA
Reserva
176 kW
250 kVA
Frecuencia (Hz)
50/60, Dual
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
146 kW
225 kVA
Reserva
160 kW
250 kVA