C170D6

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 165 206
Reserva 170 213
Continua 128 160

Disponibilidad del producto

América Latina
generador 6cta8.3

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

6CTA8.3-G2 - Diésel

Calificación

Continua

Permanente

Reserva

Tipo de producto

60Hz diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

Sin carcasa

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

Permanente

165 kW

206 kVA

Reserva

170 kW

213 kVA

Continua

128 kW

160 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

170 kW

213 kVA

Reserva

185 kW

231 kVA

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal