Frecuencia
50 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 80 | 100 |
| Reserva | 88 | 110 |
Disponibilidad del producto
Europa
Frecuencia
50
Niveles de emisión
No aplicable
Modelo del motor y tipo de combustible
6BTA5.9-G5 - Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
Permanente
80 kW
100 kVA
Reserva
88 kW
110 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
124 kW
155 kVA
Reserva
136 kW
170 kVA