Frecuencia
60 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Reserva | 1000 | 1250 |
Disponibilidad del producto
Norteamérica
Frecuencia
60
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
QSK60G - Gas natural
Calificación
Reserva
Tipo de producto
Gas natural de 60 Hz
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Reserva
1000 kW
1250 kVA