MTA-TEC6™ Suspensión

Disponibilidad del producto

Norteamérica

Aplicaciones

Tráiler de CDBS
Suspensión de remolque más ligera

Conozca nuestra suspensión de remolque más liviana. Con ahorros de peso, ventajas de diseño estructural y características avanzadas, MTA-Tec6 está diseñado para ofrecer productividad de próxima generación de la probada familia de suspensiones MTA™. MTA-Tec6 ofrece ahorros de combustible y capacidad de carga útil ampliada, al tiempo que reduce el costo total de propiedad, y está respaldado por más de 100 años de liderazgo en diseño, ingeniería y fabricación en una amplia gama de aplicaciones vocacionales.

Características y beneficios

  • Construido con el eje MTec6™ de seis pulgadas de diámetro para una mayor rigidez y un mejor contacto entre el neumático y la carretera, en comparación con los ejes tradicionales de cinco pulgadas
  • El robusto diseño de casquillo de pivote sin vacío prolonga la vida útil
  • Nuestro diseño patentado de casquillo de levas atornillado permite el servicio del árbol de levas sin quitar el cubo, lo que ahorra un promedio de 30 minutos por extremo de rueda
  • El montaje de amortiguador autoportante no requiere soldadura ni ensamblaje en el bastidor del remolque
  • La superficie reducida del gancho posibilita la adaptación a los bastidores de remolque existentes

OPCIONES DISPONIBLES

  • El sistema de kit de elevación completamente atornillado elimina la necesidad de operaciones de soldadura o remoción/reemplazo de pintura
  • Frenos de tambor Q+ ™ para un rendimiento constante, menores costos durante la vida útil, durabilidad excepcional y menor tiempo de inactividad
  • Protección del revestimiento de frenos PlatinumShield® III contra la expansión de la oxidación
  • Frenos de disco de aire EX+ ™ estándar con pastillas de freno compatibles con cobre reducido tipo N
  • El sistema de inflado de neumáticos Meritor (MTIS) con ThermALERT (tecnología de detección de calor en extremo de rueda) aumenta el ahorro de combustible, disminuye el desgaste de los neumáticos y evita daños
  • Sistemas de extremos de rueda AxlePak con garantía extendida (AxlePak 5: P&L de 5 años; AxlePak 7: P&L de 7 años)

Videos:

Modelo MTA-Tec6-23T 
(Suspensión de montaje superior) 
MTA-Tec6-23L
(Suspensión de montaje inferior)
Capacidad  23,000 libras 23,000 libras
Peso del modelo base 469 libras 483 libras
Peso con todos los accesorios 828 libras 842 libras
Vía del eje  71.5", 77.5", 83.5"
Tipos de husillos Cónicos y paralelos
Tipos de frenos Frenos de tambor Q+™ y frenos de disco neumático EX+™
Tipos de gancho Soldadura, atornillado, atornillado con montaje lateral 
Acabado de gancho Acero pintado, galvanizado e inoxidable
Alturas de conducción  13.5", 14", 15", 16", 17"  6.5",7.5", 8", 9", 12", 14", 15", 16", 17"
Extremos de rueda  Tambores: hierro de fundición, hierro de fundición LITE, STEELite X30 Mazas: hierro de fundición, ADI, aluminio
Kits de elevación  Kit de elevación con capacidad de reacondicionamiento
Inflado de neumáticos  Sistema de inflado Cummins-Meritor (MTIS)™ con ThermALERT™
Garantía  Garantía de 5 años/500,000 millas en piezas - 1 años/100,000 millas de garantía en mano de obra


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
PLANOS DE INSTALACIÓN PARA MTA-TEC6-23T
  Acople en bastidor Tipo de freno Diseño Rev.
Diseño general Atornillado Freno de tambor 5-70010C E
Diseño general Atornillado Freno de disco EX225L 5-70010D F
Diseño general Soldadura Freno de tambor 5-70010A D
Diseño general Soldadura Freno de disco EX225L 5-70010B E
Refuerzo de gancho/soldadura de bastidor Soldadura Todo 5-70009A_01 G
Refuerzo de gancho - Instalación de soporte X atornillado Atornillado Todo 5-69116 H
Gancho atornillado - Patrones de pernos Atornillado Todo 5-66241AG_01 K
Diseño de tuberías - Válvula de control de altura (sin descarga) Todo Todo 5-65443BK D
Diseño de tuberías - Válvula de control de altura (con descarga) Todo Todo 5-65443BJ D
Diseño general - Especificaciones de torsión Todo Todo 4-60559_42 G
Refuerzo de gancho - Soporte en L atornillado Atornillado Todo 5-69116C C

 

PLANOS DE INSTALACIÓN PARA MTA-TEC6-23L
  Acople en bastidor Tipo de freno Diseño Rev.
Diseño general Atornillado Freno de tambor 5-70010G A
Diseño general Atornillado Freno de disco EX225L 5-70010H B
Diseño general Soldadura Freno de tambor 5-70010E B
Diseño general Soldadura Freno de disco EX225L 5-70010F C
Refuerzo de gancho/soldadura de bastidor Soldadura Todo 5-70009B D
Refuerzo de gancho - Instalación de soporte X atornillado Atornillado Todo 5-69116A C
Gancho atornillado - Patrones de pernos Atornillado Todo 5-69317P F
Diseño de tuberías - Válvula de control de altura (sin descarga) Todo Todo 5-65443BM B
Diseño de tuberías - Válvula de control de altura (con descarga) Todo Todo 5-65443BL B
Diseño general - Especificaciones de torsión Todo Todo 4-60559_43 C
Refuerzo de gancho - Soporte en L atornillado Atornillado Todo 5-69116C C

 

 

PLANOS DE INSTALACIÓN PARA EL SISTEMA DE KIT DE ELEVACIÓN MTA-Tec6
  Acople en bastidor Tipo de freno Diseño Rev.
Disposición de instalación del kit de elevación MTA-Tec6-23T/ MTA-Tec6-23L Todo Todo 5-68942C D