Diseñamos la próxima generación de energía confiable. Introducción Con más de 100 años de innovación y experiencia impulsando aplicaciones en todo el mundo, Cummins ofrece la confiabilidad y durabilidad que los operadores esperan. Buscar Unidades Inglés Métrico Tipo de producto 1 Motor (407) Energía 0 - 99 HP (22) 100 - 249 HP (103) 250 - 499 HP (257) 500 - 999 HP (121) 1000 - 1999 HP (34) 2000 - 2999 HP (15) 3000 - 3999 HP (7) >= 4000 HP (4) Torsión 0 - 249 lb-ft (15) 250 - 499 lb-ft (41) 500 - 999 lb-ft (131) 1000 - 1999 lb-ft (194) 2000 - 4999 lb-ft (64) 5000 - 9999 lb-ft (9) >= 10000 lb-ft (7) Disponibilidad del producto África Medio Oriente (386) Asia-Pacífico (393) Europa (393) India (59) América Latina (390) Norteamérica (401) Aplicación Agricultura (55) Transporte de gran volumen y camiones cisterna (2) Motores de chasis con cabina (1) Construcción (57) Defensa (1) Perforación (13) Camión y autobús con certificación Euro (8) Camiones de bomberos y ambulancias (36) Compresión de gas (10) Camión para trabajo pesado (30) Vehículo comercial liviano (2) Marina/Naval (30) Marino - Motores auxiliares (20) Naval - Comercial (29) Marino - Motores de propulsión (20) Marina - ReCon (8) Marina - Recreativa (25) Camión para trabajo mediano (28) Motores para minería (39) Transporte de pasajeros (11) Motores para casas rodantes y vehículos recreativos (27) Motores de gas natural (14) Motor a aceite y gas (47) Camioneta (7) Unidades de potencia (12) Motores para maquinarias ferroviarias (23) Vehículos recreativos (1) Recolección de residuos (7) Remotorización (2) Autobús escolar (18) Autobús urbano (26) Fabricantes de equipos para camiones y de carrocería (18) Minería subterránea (3) Uso profesional (15) Mantenimiento de pozos (25) Nivel de certificación CARB (4) CSA Clase I División 2 (1) EPA (4) EPA 2007 (25) EPA 2010 (26) EPA 2013 (26) EPA 2017 (28) EPA 2018 (14) EPA 2020 (1) EPA 2021 (15) EPA 2024 (11) EPA 2027 (3) Con capacidad para cumplir las normas EPA SI NSPS 2011 (1) EPA SI NSPS con capacidad para cumplir (2) EPA Tier 1 (4) EPA Tier 2 (32) EPA Tier 3 (40) EPA Tier 3, EU Stage IIIA (2) EPA Tier 4 (30) EPA Nivel 4F (6) Fase I de la UE (33) Etapa II EU (2) Etapa III UE (50) Etapa IIIA UE (1) UE Etapa V (11) Euro 2 (3) Euro 3 (3) Euro 5 (1) Euro 6 (1) Euro 6 - Fase D (1) Euro II (3) Euro III (3) Euro V (1) Euro VI (3) OMI 2 (1) IMO III (2) Nivel I de la OMI (5) Nivel II de la OMI (9) N/C (1) No certificado (11) RCD 2 (4) Etapa V (11) Nivel 1 (5) Nivel 2 / Etapa II (25) Nivel 3 / Etapa IIIA (39) Final de nivel 4 / Etapa IIIB (1) Final de nivel 4 / Etapa IV (8) Final de nivel 4/Etapa V (9) Ínterin de nivel 4 / Etapa IIIB (14) Serie X15 Efficiency (2024) Energía 400 - 500 hp Energía 298 - 373 kW Torsión 1450 - 1850 lb-ft Torsión 1966 - 2508 N•m Certificación EPA 2024 Ver detalles Serie X15 Performance (2024) Energía 525 - 565 hp Energía 391 - 421 kW Torsión 1650 - 2050 lb-ft Torsión 2237 - 2779 N•m Certificación EPA 2024 Ver detalles Serie X15 Productivity (2024) Energía 430 - 605 hp Energía 321 - 451 kW Torsión 1650 - 2050 lb-ft Torsión 2237 - 2779 N•m Certificación EPA 2024 Ver detalles X12 (2024) Energía 350 - 500 hp Energía 261 - 373 kW Torsión 1250 - 1700 lb-ft Torsión 1695 - 2305 N•m Certificación EPA 2024 Ver detalles X12 para camión para trabajo pesado (2024) Energía 350 - 500 hp Energía 261 - 373 kW Torsión 1250 - 1700 lb-ft Torsión 1695 - 2305 N•m Certificación EPA 2024 Ver detalles X12 para casas rodantes y RV (2024) Energía 350 - 500 hp Energía 261 - 373 kW Torsión 1250 - 1700 lb-ft Torsión 1695 - 2305 N•m Certificación EPA 2024 Ver detalles X12 para incendios y emergencias (2024) Energía 350 - 500 hp Energía 261 - 373 kW Torsión 1250 - 1700 lb-ft Torsión 1695 - 2305 N•m Certificación EPA 2024 Ver detalles L9 para incendios y emergencias (2024) Energía 270 - 450 hp Energía 201 - 336 kW Torsión 860 - 1250 lb-ft Torsión 1166 - 1695 N•m Certificación EPA 2024 Ver detalles L9 para trabajo mediano (2024) Energía 260 - 380 hp Energía 194 - 283 kW Torsión 860 - 1250 lb-ft Torsión 1166 - 1695 N•m Certificación EPA 2024 Ver detalles L9 para autobús escolar (2024) Energía 260 - 360 hp Energía 194 - 268 kW Torsión 860 - 1150 lb-ft Torsión 1166 - 1559 N•m Certificación EPA 2024 Ver detalles L9 para autobús urbanov (2024) Energía 260 - 360 hp Energía 194 - 268 kW Torsión 860 - 1250 lb-ft Torsión 1166 - 1695 N•m Certificación EPA 2024 Ver detalles Serie X15 Performance (2021) Energía 525 - 565 hp Energía 391 - 421 kW Torsión 1650 - 2050 lb-ft Torsión 2237 - 2779 N•m Certificación EPA 2021 Ver detalles Paginación Página actual 01 Página 02 Página 03 Página 04 Página 05 Página 06 Página 07 Página 08 Página 09 Siguiente página ... Última página 34 1 - 12 de 407 Productos de filtro