S17 agregati
Iskusite budućnost proizvodnje energije uz revolucionarne S17 generatorske setove, koji su deo serije Centum™. Zasnovani na novoj platformi motora S17 i koja sadrži vrhunsku tehnologiju, ovi agregati pružaju neuporedivu gustinu snage u kompaktnom dizajnu. Dostupni za tržišta od 50 Hz i 60 Hz, nude izuzetnu pouzdanost i efikasnost, savršenu za vaše potrebe velike gustine.
Frekvencija
| Ocenjeno za | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 800 - 909 | 1000 - 1136 |
| Standby | 880 - 1000 | 1100 - 1250 |
| Centar za obradu podataka, neprekidno | 800 - 909 | 1000 - 1136 |
Sertifikat
Dostupnost proizvoda
Primene
Kompletan spektar snage
Dizajnirano za brojne kritične primene
Vaše posao ne čeka – isto važi i za vašu snagu. Oslonite se na kompaktne S17 generatore visokih performansi, napravljene za moderna radna okruženja i dizajnirane da isporuče besprekoran pogon, održavajući vaše poslovanje aktivnim - bilo u soliteru, centru za zajednički rad ili u kompleksu mešovite upotrebe.
Od sistema za održavanje u životu do hirurške opreme, električna energija u zdravstvu mora biti neprekidna, pouzdana i garantovana. S17 agregati su projektovani da podrže razvoj zdravstvene infrastrukture sa većim vremenom ispravnog rada i smanjenom složenošću.
Neprekidno napajanje električnom energijom od ključne je važnosti za operacije prečišćavanja vode i otpadnih voda. Ova linija kiompleta generatora visokih performansi izgrađena je na platformi motora sledeće generacije kako bi zadovoljila zahtevne potrebe infrastrukture za vodu uz izuzetnu pouzdanost i efikasnost. Pouzdano rešenje za opštinske komunalne službe i industrijske pogone u napajanju sistema na koje se oslanjamo svakoga dana.
Ključne usluge za zajednicu oslanjaju se na neprekidnu snagu. Agregati S17 pružaju pouzdanu podršku, osiguravajući da kritične operacije u državnim objektima, hitnim službama i društvenim centrima ostanu operativne i bezbedne za sve.

Motor S17
Revolucija u gustini snage:
dizajniran da redefiniše pouzdanost i performanse.
Dizajniran od nule za maksimalnu gustinu snage, novi S17 motor sa dvostrukim turbo-punjačem koristi vrhunske vlasničke alate za diajn i dokazane metodologije za pružanje neverovatnih 1100 kVA snage. Ovde se ne radi samo o sirovoj energiji; reč je i o nedostižnoj pouzdanosti i izdržljivosti koje su dokaz nepokolebljive posvećenosti kompanije Cummins inovativnim pogonskim rešenjima koja nikada ne dovode u pitanje kvalitet ili poverenje kupaca.
Ključne funkcije:
- Dvostepeni turbopunjač: Doživite optimalan protok vazduha i vrhunski stepen punjenja koji osiguravaju da motor dosledno pruža vrhunske performanse.
- Napredni sistem za gorivo: Napaja vaše poslovanje sistemom za gorivo koje je prilagođeno na osnovu Cummins dokazane tehnologije teških vozila. Ovaj robusni sistem je posebno prilagođen da zadovolji rigorozne zahteve proizvodnje električne energije od 1100 kVA, osiguravajući pouzdanost kojoj možete verovati.
- Optimizovane strategije hlađenja: Iskoristite prednosti inovativnog hlađenja cilindara i inteligentno projektovanih puteva protoka rashladne tečnosti. Oni rade u harmoniji za efikasno upravljanje toplotnom energijom, iz očuvanje ujednačene temperature motora i poboljšanje izdržljivosti, čak i u najzahtevnijim uslovima.
- Precizna upotreba materijala: Zahvaljujući naprednim ALD alatima, materijal se postavlja tačno tamo gde je to potrebno. Ovo osigurava optimalnu ravnotežu snage i efikasnosti i doprinosi kompaktnom, ali moćnom dizajnu motora.
- Projektovani dizajn ležajeva: Sistem ležajeva je posebno projektovan da podnese ekstreman stres povezan sa alternatorom od 1100 kW, a sve to uz impresivno mali uticaj na životnu sredinu.
Kulminacija ovih opsežno projektovanih karakteristika omogućava motoru S17 da pomeri granice u gustini snage i da vam istovremeno pruži beskompromisnu pouzdanost i izdržljivost. Ovo pokazuje čvrstu posvećenost kompanije Cummins izvrsnosti i inovacijama u oblasti pogonskih rešenja.