QSL9-G9 za iznajmljivanje

Frekvencija

50, 60, 50/60, Dvostruki Hz
Ocenjeno za kW kVA
Prime 250 - 284 227 - 313
Standby 275 - 294 235 - 344

Sertifikat

EPA Tier 4F

Dostupnost proizvoda

Severna Amerika

Primene

Generatori za iznajmljivanje
QSL9-G9

Cummins® Rental paket za zakup je potpuno integrisani prenosivi sistem za proizvodnju električne energije, pružajući optimalne performanse, pouzdanost i svestranost za pripravne i osnovne primene snage.

Karakteristike i prednosti

Cummins dizel motori

  • Američki Tier IV Final i EU SIIIa sertifikovani Cummins QSL9-G9 motori koji ispunjavaju ograničenja emisije bez upotrebe Dizel-čestičnog flitera (DPF)
  • Dvostruki motor za rad na 50 ili 60 Hz
  • Napredne elektronske komande motora sa integrisanim sistemom naknadne obrade pružaju vrhunsku efikasnost goriva istovremeno smanjujući emisiju štetnih gasova
  • Zajednički vod visokog pritiska sistema za gorivo smanjuje buku i dim motora
  • Cummins Direct Flow™ filtracija vazduha nudi poboljšano upravljanje vazduhom, duži radni vek i lakšu upotrebljivost
  • 2-fazna filtracija goriva sa optimalnim odvajanjem čestica i vode

Kontrolna svojstva

  • Najnapredniji, pouzdani i najsposobniji sistem upravljanja generatorom na tržištu danas
  • PowerCommand 3.3© sa tehnologijom Masterless Load Demand (MLD) omogućava pametno prilagođavanje snage u skladu sa promenljivim zahtevima opterećenja. Generatori sposobni za MLD omogućavaju razmenu informacija između paralelnih agregata.
  • Kontrole pružaju preciznu regulaciju frekvencije i napona, prikaz alarma i statusnih poruka u jednom jednostavnom korisničkom interfejsu za rukovanje

Komande motora

  • Merač pritiska ulja i temperature rashladne tečnosti
  • Merač nivoa goriva, merač nivoa dizel izduvne tečnosti (DEF) i merač napona akumulatora
  • Brojilo sati
  • Upravljački modul motora uključuje mogućnost daljinskog pokretanja

Stamford alternatori

  • 12-alternatori koji se ponovo mogu spojiti, opremljeni prekidačem za izbor napona
  • Trajno pobuđivanje magneta za poboljšane performanse u primenama nelinearnog opterećenja

Prilog paketa za iznajmljivanje

  • Camlock spojnica i sabirnice
  • Zvuk oslabljen, zaključano kućište obloženo belim prahom
  • 24-časovni rezervoar za gorivo 75% osnovnog) sa meračem
  • Krovni, jednokraki lift
  • Rashladni sistem rangiran za  122 °F (50 °C) pri 100% ambijenta u stanju pripravnosti
  • Kompletan rezervoar za zadržavanje tečnosti u motoru
  • 4 prekidač za izbor napona položaja (277/480 ili 139/240 ili 120/208 VAC 3 faza ili 120/240 VAC 1 faza) 
  • Priključna snaga (15 A/120 V) - za grejač rashladne tečnosti i punjač akumulatora
  • Prikladno locirani analogni merači i zagrejani displej Interfejs čovek-mašina (HMI)

Opcije paketa za iznajmljivanje

  • Opcionalni priključci za pomoćno gorivo i DEF
  • DOT odobrena električna kočna prikolica sa priključkom za teške terete, kukom ili kuglicom
  • Prikolica sa hidrauličnom kočnicom koju je odobrio DOT sa priključkom za teške terete, kukom ili kuglicom
Specifikacije

Model motora: QSL9-G9

List sa podacima o alternatoru: HCI434E (208/240/480)

Tier rang: Tier IV

Dizajn: ciklus 4, linijski, turbopunjač i naknadno hlađen

Otvor: 114 mm (4.5 in.)

Hod: 145 mm (5.7 in.)

Zapremina: 8.9 liters (543 in3)

Blok cilindara: liveno gvožđe, linijski cilindar 6

Kapacitet akumulatora: 2 x 760 cca

Alternator za punjenje akumulatora: 70 amps

Početni napon: 24 volt, negative ground

Sistem goriva: Direct injection HPCR system

Filter za gorivo: Spin on filter za gorivo sa separatorom vode

Tip pročistača vazduha: 2-stepen, suv zamenljivi element sa izbacivačem prašine

Filter za ulje za podmazivanje tip(ovi): Jednostruko okretanje, pun protok

Standardni sistem za hlađenje: 122 °F (50 °C) ambijentalni hladnjak

model generatora
Specifikacija 
Hz
Osnovni kW / kVA
Rezervni kW / kVA
tip goriva
Dostupnost
model motora
nominalna snaga
sert
50
284 / 227
294 / 235
EPA Tier 4F
60
250 / 313
275 / 344
EPA Tier 4F
50.60.
250 / 313
275 / 344
Dizel
Severna Amerika
QSL9-G9
Osnovni, rezervni
E.U., mobilna primena, EU, stacionarna primena, EPA, primena van puta (prenosiva), EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima, EPA, stacionarna primena koja nije hitna


Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Modeli generatora

Frekvencija (Hz)

50.60.

Tip goriva

Dizel

Prime

250 kW

313 kVA

Standby

275 kW

344 kVA