QSL9-G2, QSL9-G7

Frekvencija

60 Hz
Ocenjeno za kW kVA
Prime 210 - 270 263 - 338
Standby 230 - 300 288 - 375

Sertifikat

SAD EPA standardi emisija iz vandrumskih izvora

Dostupnost proizvoda

Afrika Bliski istok, Azija Pacifik, Evropa, Indija, Latinska Amerika, Severna Amerika

Primene

Standby za stambene domove
Komercijalni industrijski generatori

Motor za teške uslove rada - Robustni 4-taktni, industrijski Cummins QSL9 dizel isporučuje pouzdanu snagu, niske emisije i brz odgovor na promene opterećenja

Alternator - Nekoliko veličina alternatora nudi mogućnost pokretanja motora korišćenjem namotaja niske reaktance 2/3, malim izobličenjem talasnog oblika sa nelinearnim opterećenjima i mogućnošću kratkog spoja za uklanjanje kvarova

Kontrolni sistem - Elektronska kontrola PowerCommand® 2.3 je standardna oprema i pruža potpunu integraciju sistema generatora, nadzora i kontrole

Karakteristike i prednosti

  • Motor - Cummins motor za teške uslove rada - Robustni 4-taktni, industrijski dizel isporučuje pouzdanu snagu, niske emisije i brz odgovor na promene opterećenja
  • Alternator - Nekoliko veličina alternatora nudi mogućnost pokretanja motora namotajina sa malom reaktancom 2/3, malim izobličenjem talasnog oblika sa nelinearnim opterećenjenjima i mogućnošću kratkog spoja za otklanjanje kvarova
  • Kontroler - Elektronska kontrola PowerCommand® 2.3 je standardna oprema i pruža potpunu integraciju sistema generatora, uključujući automatsko daljinsko pokretanje/zaustavljanje, preciznu regulaciju frekvencije i napona, prikaz alarma i statusnih poruka, merenje izlaza, automatsko isključivanje pri otkrivanju grešaka i usklađenost sa NFPA Nivo 110. 1. PowerCommand® 3.3 kontrola je takođe dostupna kao opcija (za DQDAx seriju)
  • Otvoren i zatvoren - Dostupna su opciona kućišta za zaštitu od vremenskih uslova i prigušenje zvuka
  • Rezervoar za gorivo - dvoslojni rezervoari za gorivo sa dvostrukim zidom
  • Usklađenost sa standardom emisija - SAD EPA T3
  • Podizanje i logistika - DSHAD: 1469kg (3238lbs), DQDAx: 2234kg (4926lbs)-2370kg (5225lbs)
  • Prigušenje zvuka - Dostupna su opciona kućišta za zaštitu od vremenskih uslova i prigušenje zvuka; 73-78 dB(A)
  • Boja - Zelena
  • Akumulator - najmanje 1500 ampera na temperaturi okoline od -18 °C (0 °F) (DHSAD), najmanje 750 ampera na temperaturi okoline od -18 °C (-0.4 °F) i više (DQDAx)
  • Punjač akumulatora - 100 ampera (DSHAD), 70 ampera (DQDAx)
  • Cumminsova pouzdanost - Podržana sveobuhvatnom garancijom i svetskom distributerskom mrežom
Specifikacije
  • Motor - QSL9 G2 i G7
  • Prečnik klipa - 114.0 mm (4.49 in)
  • Hod - 145 mm (5.69 in)
  • Zapremina - 8,9L
  • Blok cilindra - Liveno gvožđe, linijski 6 cilindara
  • Početni napon - 12/24 volti, negativno uzemljenje
  • Sistem za gorivo - Direktno ubrizgavanje: broj 2 dizel gorivo, filter za gorivo, automatsko električno isključivanje goriva
  • Standardni sistem hlađenja - Hladnjak za visoku temperaturu okoline
  • Alternator - Bez četkica, 4 pola, obrtno polje otporno na kašnjenje
  • Kontroler - Elektronska kontrola PowerCommand® 2.3 je standardna oprema i pruža potpunu integraciju sistema generatora, uključujući automatsko daljinsko pokretanje/zaustavljanje, preciznu regulaciju frekvencije i napona, prikaz alarma i statusnih poruka, merenje izlaza, automatsko isključivanje pri otkrivanju grešaka i usklađenost sa NFPA Nivo 110. 1.
  • Kapacitet akumulatora - najmanje 1500 ampera pri temperaturi okoline od -18 °C (0 °F) (DHSAD), najmanje 750 ampera na temperaturi okoline od -18 °C (-0.4 °F) i više (DQDAx)
  • Rezervoar za gorivo - dvoslojni rezervoari za gorivo sa dvostrukim zidom
  • Nivo jačine zvuka @ 7m *Uzimajući u obzir nesigurnost od 2dB(A) - 72-73 dB(A)
model generatora
Specifikacija 
Hz
Osnovni kW / kVA
Rezervni kW / kVA
tip goriva
Dostupnost
model motora
nominalna snaga
sert
60
210 / 263
230 / 288
Dizel
Afrika Bliski istok, Azija Pacifik, Evropa, Indija, Latinska Amerika, Severna Amerika
QSL9-G2 NR3
Osnovni, rezervni
E.U., mobilna primena, EU, stacionarna primena, EPA, primena van puta (prenosiva), EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima, EPA, stacionarna primena koja nije hitna
60
225 / 281
250 / 313
Dizel
Afrika Bliski istok, Azija Pacifik, Evropa, Indija, Latinska Amerika, Severna Amerika
QSL9-G7
Osnovni, rezervni
E.U., mobilna primena, EU, stacionarna primena, EPA, primena van puta (prenosiva), EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima, EPA, stacionarna primena koja nije hitna
60
250 / 313
275 / 344
Dizel
Afrika Bliski istok, Azija Pacifik, Evropa, Indija, Latinska Amerika, Severna Amerika
QSL9-G7
Osnovni, rezervni
E.U., mobilna primena, EU, stacionarna primena, EPA, primena van puta (prenosiva), EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima, EPA, stacionarna primena koja nije hitna
60
270 / 338
300 / 375
Dizel
Afrika Bliski istok, Azija Pacifik, Evropa, Indija, Latinska Amerika, Severna Amerika
QSL9-G7
Osnovni, rezervni
E.U., mobilna primena, EU, stacionarna primena, EPA, primena van puta (prenosiva), EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima, EPA, stacionarna primena koja nije hitna


Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Prime

210 kW

263 kVA

Standby

230 kW

288 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Prime

225 kW

281 kVA

Standby

250 kW

313 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Prime

250 kW

313 kVA

Standby

275 kW

344 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Prime

270 kW

338 kVA

Standby

300 kW

375 kVA