QSG12 Q Range
Ovaj komercijalni Cummins-ov generator je potpuno integrisani sistem za proizvodnju električne energije, koji pruža optimalne performanse, pouzdanost i svestranost primenjen kao stacionarni rezervni i osnovni izvor napajanja.
Frekvencija
| Ocenjeno za | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 288 - 327 | 360 - 409 |
| Standby | 320 - 360 | 400 - 450 |
Sertifikat
Dostupnost proizvoda
Primene
Zbog čega su QSG generatori tako posebni
Zahvaljujući kompaktnoj veličini i maloj površini koju pokriva, Cummins QSG12 serija agregata smanjuje vaše troškove transporta i skladištenja. Ostvarujete značajne uštede a pritom dobijate robusan i veoma pouzdan agregat, sa povećanom autonomijom, koji vam pruža dugotrajan izvor energije.
Cummins je dizajnirao, konstruisao i proizveo novu liniju generatora QSG12, koja je spremna za sve. Napravljen u Evropi da u potpunosti podrži svoje kupce kadgod im zatreba.
Takođe uz moćnu podršku
Počinjemo da vas podržavamo čim nam se obratite, preko Cummins-ovog stručnjaka koji je vama posvećen sve vreme obezbeđujući tehničku podršku. Iza generatora QSG12 stoji posvećeni evropski prodajni tim što znači bržu isporuku i veću dostupnost radi podmirivanja vaših potreba za električnom energijom.
Karakteristike i prednosti
- Motor: Robustni 4-taktni industrijski dizel motor serije Quantum pruža pouzdanu snagu i brz odziv na promene opterećenja.
- Alternator: Stamford S serije, klase H sa niskom reaktansom 2/3 namotaja.
- Kontroler: PC2.2: Sistem za kontrolu generatora sa integrisanim mikroprocesorom koji obezbeđuje regulaciju napona, zaštitu motora/alternatora, interfejs za operatera i izohrono upravljanje.
- Kućište: Dostupne su otvorene i zatvorene verzije
- Performanse (LAT): Rad na spoljnoj temperaturi do 40ºC bez smanjenja snage za zatvorenu verziju. *100% PRP. Konsultujte se za dodatne podatke o hlađenju
- Rezervoar za gorivo: 995l sa zahvatanjem 110% prelivanja garantuje autonomiju od najmanje 16 sati pri 75% PRP* (*Pogledajte modele)
- Usklađenost sa emisijama: Neregulisano
- Manji i lakši: Poboljšani odnos snage i težine sa odličnom efikasnošću
- Podizanje i logistika: Optimizovan za potrebe rukovanja i skladištenja
- Zvučna izolacija: Tih u radu i potpuno usklađen sa CE i UKCA.
- Farba: Poboljšani APNR sistem za farbanje
- Optimizovani podsistemi: Vrlo jednostavno za rad i upotrebu
- Akumulator: Olovo i kiselina, zapečaćen, akumulator sa potopljenim ćelijama i SLI tehnologijom
- Punjač akumulatora: Uključen je kao standardna oprema koja osigurava da je motor uvek spreman za pokretanje
- Grejač rashladne tečnosti: Uključen je kao standardna oprema koja osigurava pokretanje motora tokom niskih spoljnih temperatura
- Lako za održavanje: Lak servis. Vratite ga u rad brže, smanjujući zastoje na minimum
- Cummins-ova pouzdanost: Performanse na koje možete da se oslonite čak i na velikim visinama i na ekstremnim temperaturama. Dostupno je dodatno pokriće uz sveobuhvatnu svetsku garanciju.