Onan P5000iDF EFI – prenosni generator sa dvostrukim gorivom

Trenutno je dostupan isključivo u Sjedinjenim Američkim Državama.

 

Bez obzira da li vam je potrebna energija za kamp vozilo, kamper, neki događaj ili rad na terenu, ovaj prenosni generator sa digitalnim inverterom i dvostrukim gorivom (benzin/propan) je moćan, izolovan radi smanjenja nivoa buke i lagan, tako da možete brzo i lako da ga transportujte.

Frekvencija

60 Hz

Sertifikat

CARB, EPA

Dostupnost proizvoda

Severna Amerika

Primene

Prenosivi generatori
Onan P5000iDF EFI – prenosni generator sa dvostrukim gorivom
Specifikacije
  • Nivo buke pri radu je samo 52 dBA
  • Manja potrošnja goriva i duže vreme rada od motora sa karburatorom
  • Ostvaruje performanse na velikim nadmorskim visinama do 13,123 stopa bez kompleta za ugljenik
  • Senzor ugljen-monoksida sa automatskim isključivanjem radi bezbednosti
  • Prekidač za izbor goriva omogućuje laku promenu sa benzinskog na propan gorivo
    • Gas: 5000 vršnih vati/3900 radnih vati
    • Propan: 4500 vršnih vati/3500 radnih vati
  • Bežični ključ za daljinsko pokretanje
  • Jedna utičnica za naizmeničnu struju od 120V 30A (L14–30R)
  • Dve dupleks utičnice za naizmeničnu struju GFCI 120V 20A (5–20R)
  • Dva USB porta 5V
  • VFT centar za obradu podataka prikazuje: preostalo vreme rada, podsetnike za održavanje, nivo goriva, napon, frekvenciju, ukupan broj sati rada
  • Taster i daljinsko startovanje sa rezervnom kablom na povlačenje
  • Punjač akumulatora
  • Pouzdan EFI OHV četvorotaktni Cummins Onan motor od 224 kubika
  • Rezervoar za gorivo od 3.4 galona za 16,8 h rada pri 25% opterećenja ili 13 h rada pri 50% opterećenja
  • 20 sati rada pri opterećenju od 25% sa standardnim rezervoarom za propan od 20 funti (4,6 galona)
  • Teleskopska ručka sa montiranim točkovima od 5,5 inča
model generatora
Specifikacija 
Hz
tip goriva
vati
vreme rada
P5000DF EFI
60
Gas/LPG
5000/3900 gas, 4500/3500 propan
16.8 h gas, 20 h propan pri 25% opterećenja


Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.