K50-CPza pomorsku upotrebu

Frekvencija

50, 60 Hz
Ocenjeno za kW kVA
Prime 1050 - 1240 1313 - 1550

Sertifikat

IMO 2, IMO Tier I

Dostupnost proizvoda

Afrika Bliski istok, Azija Pacifik, Evropa, Indija, Latinska Amerika, Severna Amerika

Primene

Pomorstvo - Generatori
logo Cummins-a

74-99 kWe

  • Cummins dizel motori svetske klase podudaraju se sa vodećim Cummins alternatorima u industriji. Dizajniran, integrisan i sastavljen za optimalnu efikasnost i performanse
  • Dizajniran za teške zahteve morskog okruženja sa superiornom trajnošću i visokim zahtevima za rad
  • Pojednostavljena integracija plovila sa manje složenim mehaničkim vezama
  • Dostupno sa višekanalnim alarmnim i nadzornim panelima putem lokalne digitalne mreže u skladu sa zahtevima aplikacije
  • Integrisani alarmni sistem može se konfigurisati za komunikaciju sa centralnim brodskim sistemima podataka
  • Dostupne fleksibilne konfiguracije za prilagođavanje agregata radnim zahtevima plovila
  • Sveobuhvatna garancija odnosi se na čitav proizvodni agregat i važi na globalnom nivou
  • Pakuje G&M Tex Ltd u Ipsvič, UK

Karakteristike i prednosti

Karakteristike motora

  • Robusni V16 cilindrični dizel motor sa turbopunjačem i elektronski upravljanim sistemom goriva pruža odličnu ekonomičnost goriva i niske zahteve za održavanjem. Opcionalni hidraulični regulator rezervne brzine
  • Dostupno u konfiguracijama sa izmenjivačem toplote ili kobilicom
  • Prilagođava se zahtevima površinske temperature SOLAS i može se klasifikovati za primene bespilotnog mašinskog prostora (UMS) kako je definisano pravilima društva IACS
  • IMO emisije sertifikovane od Lloyd's Register-a; Dostupna odobrenja za tip klasifikacionog društva
  • Klasifikovane jedinice nivoa opremljene vrhunskim kablovskim snopom ekstrudiranim aluminijumom, dupleksnom filtracijom i odobrenim hardverom

Karakteristike alternatora

  • 6 žica, 3-fazni alternator pruža širok spektar izlaza koji se mogu ponovo povezati
  • Dizajniran posebno za pomorsku primenu sa IP rangom 23
  • Dva ležaja u blizini alternatora povezana fleksibilnom spojnicom odobrenom za klasu koja koristi generator stalnih magneta pružaju konstantno pobuđivanje u svim uslovima
  • Standardni namotaji nagiba od 2/3 izbegavaju prekomerne neutralne struje
  • Može se klasifikovati za aplikacije bespilotnog mašinskog prostora (UMS) kako je definisano pravilima društva IACS
  • Dinamično uravnoteženi rotori sa zapečaćenim kugličnim ležajevima
  • Integrisani grejači protiv kondenzacije i dva kompleta RTD-a
Specifikacije

Model motora: KTA50-D(M1)

Alternator: STAMFORD PM734E

Dimenzije i težina proizvoda:

Ukupna dužina mm (in) 5150 (203)
Ukupna širina mm (in) 1900 (75)
Ukupna visina mm (in) 2100 (83)
Ukupna težina kg (lb) 9700 (21384)

Dimenzije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane konfiguracije motora

model generatora
podaci o instalaciji
Hz
Osnovni kW / kVA
sert
napon
Rangovi  KC i HX-hlađenog za uslužnu snagu Ship™ 
50
1050 / 1313
IMO Faza I
380 | 400 | 415 | 440
60
1240 / 1550
IMO Faza I
416 | 440 | 460 | 480


Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.