DQFAA

Frekvencija

60 Hz
Ocenjeno za kW kVA
Prime 680 850
Standby 750 938
Centar za obradu podataka, neprekidno 680 850

Dostupnost proizvoda

Latinska Amerika, Severna Amerika
qst30 generator

Frekvencija

60

Nivoi emisija

E.U., mobilna aplikacija

Stacionarna primena u EU

EPA, aplikacija koja nije prenosiva

EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima

EPA, stacionarna primena koja nije hitna

Model motora i tip goriva

QST30-G5 NR2 - dizel

Oznaka

Centar za obradu podataka, neprekidno

Prime

Standby

Tip proizvoda

60Hz Dizel

Tip kućišta

Prigušenje zvuka i zaštita od vremenskih uslova

Bez smeštaja

kW/kVA

500 - 1000 kW/kVA

Prime

680 kW

850 kVA

Standby

750 kW

938 kVA

Centar za obradu podataka, neprekidno

680 kW

850 kVA

Povezani modeli

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Prime

900 kW

1125 kVA

Standby

1000 kW

1250 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Prime

818 kW

1023 kVA

Standby

900 kW

1125 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Prime

725 kW

907 kVA

Standby

800 kW

1000 kVA

Kontaktirajte prodaju ili pronađite lokaciju