CI 225D5P

Frekvencija

50 Hz
Ocenjeno za kW kVA
Prime 180 225

Dostupnost proizvoda

Indija
Generatori QSB4.5G1 - QSB6.7G23

Frekvencija

50

Nivoi emisija

Indija CPCB IV+

Model motora i tip goriva

QSB6.7-G23 - dizel

Oznaka

Prime

Tip proizvoda

50Hz Dizel

Tip kućišta

Prigušenje zvuka i zaštita od vremenskih uslova

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Prime

180 kW

225 kVA