Frekvencija
50 Hz
| Ocenjeno za | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 112 | 140 |
Dostupnost proizvoda
Indija
Frekvencija
50
Nivoi emisija
Indija CPCB IV+
Model motora i tip goriva
QSB4.5G3 - dizel
Oznaka
Prime
Tip proizvoda
50Hz Dizel
Tip kućišta
Prigušenje zvuka i zaštita od vremenskih uslova
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Prime
112 kW
140 kVA