C750D6E

Frekvencija

60 Hz
Ocenjeno za kW kVA
Standby 750 938

Dostupnost proizvoda

Severna Amerika
Model generatora S17

Frekvencija

60

Model motora i tip goriva

S17 - dizel

Oznaka

Standby

Tip proizvoda

60Hz Dizel

Standby

750 kW

938 kVA

Povezani modeli

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Standby

600 kW

750 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Standby

800 kW

1000 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Standby

900 kW

1125 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Standby

1000 kW

1250 kVA

kontaktirajte nas