C500N6B

Frekvencija

60 Hz
Ocenjeno za kW kVA
Standby 500 625

Dostupnost proizvoda

Severna Amerika
Cummins GTA28E generator

Frekvencija

60

Nivoi emisija

E.U., mobilna aplikacija

Stacionarna primena u EU

EPA, aplikacija koja nije prenosiva

EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima

EPA, stacionarna primena koja nije hitna

Model motora i tip goriva

GTA28E - prirodni gas

Oznaka

Standby

Tip proizvoda

Prirodni gas od 60 Hz

Tip kućišta

Bez smeštaja

kW/kVA

500 - 1000 kW/kVA

Standby

500 kW

625 kVA

Povezani modeli

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Prirodni Gas

Standby

400 kW

500 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Prirodni Gas

Standby

450 kW

562 kVA

Kontaktirajte prodaju ili pronađite lokaciju