C400D6F

Frekvencija

60 Hz
Ocenjeno za kW kVA
Prime 365 456
Standby 400 500

Dostupnost proizvoda

Latinska Amerika

Frekvencija

60

Nivoi emisija

E.U., mobilna aplikacija

Stacionarna primena u EU

EPA, aplikacija koja nije prenosiva

EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima

EPA, stacionarna primena koja nije hitna

Model motora i tip goriva

NTA855-G5 - dizel

Oznaka

Prime

Standby

Tip proizvoda

60Hz Dizel

Tip kućišta

Prigušenje zvuka i zaštita od vremenskih uslova

Bez smeštaja

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

Prime

365 kW

456 kVA

Standby

400 kW

500 kVA

Kontaktirajte prodaju ili pronađite lokaciju