C22D5

Frekvencija

50 Hz
Ocenjeno za kW kVA
Prime 16 20
Standby 18 22

Dostupnost proizvoda

Afrika na Bliskom istoku, Pacifička Azija, Evropa, Indija, Latinska Amerika

Frekvencija

50

Nivoi emisija

E.U., mobilna aplikacija

Stacionarna primena u EU

EPA, aplikacija koja nije prenosiva

EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima

EPA, stacionarna primena koja nije hitna

Model motora i tip goriva

X2.5-G2 - dizel

Oznaka

Prime

Standby

Tip proizvoda

50Hz Dizel

Tip kućišta

Bez smeštaja

kW/kVA

5 - 25 kW/kVA

Prime

16 kW

20 kVA

Standby

18 kW

22 kVA

Kontaktirajte prodaju ili pronađite lokaciju