C20 D6T za telekomunikacije

Frekvencija

60 Hz
Ocenjeno za kW kVA
Prime 18 - 18.1 18.1 - 23
Standby 20 - 20 20 - 25

Sertifikat

NIJE DOSTUPNO

Dostupnost proizvoda

Afrika Bliski istok, Azija Pacifik, Evropa, Indija, Latinska Amerika, Severna Amerika

Primene

Telekomunikacije
telekom generator

Ovaj komercijalni set generatora Cummins® potpuno je integrisan sistem za proizvodnju električne energije, pružajući optimalne performanse, pouzdanost i svestranost za kancelarijske uređaje u režimu pripravnosti, Prime Power i Continuous Duty na udaljenim lokacijama.

Karakteristike i prednosti

Motor za teška opterećenja - robusni 4 - industrijski dizel sa ciklusom isporučuje pouzdanu snagu, niske emisije i brz odgovor na promene opterećenja.

Alternator - Odlična sposobnost pokretanja motora sa malim navojem nagiba reaktancije 2/3 , nisko izobličenje talasnog oblika sa nelinearnim opterećenjima.

Kontrolni sistem - Elektronska kontrola PowerCommand® 1.1 je standardna oprema i pruža potpunu integraciju generatora, uključujući automatsko daljinsko pokretanje/zaustavljanje, prikaz alarma i statusnih poruka.

Sistem hlađenja - Standardni integrisani sistem hladnjaka, dizajniran i ispitan za naznačene temperature okoline, pojednostavljuje zahteve dizajna objekta za odbijenu toplotu.

Kućišta - Kućište koje štiti od vremenskih prilika i prigušuje zvuk. Maks 77 db @ 1 m @ 100% faktor opterećenja.

Garancija - podržana sveobuhvatnom garancijom i širokom distributerskom mrežom.

Daljinske operacije - Rezervoar za gorivo 1000 L velikog kapaciteta, robusne strukturne čvrstoće i kućišta zaključanog zaštitom od jastuka.

Prošireni servisni interval - opcionalni intervali zamene filtera za gorivo, ulje za ulje i vazdušni filter za 1000 sati.

Mogućnost podizanja - Aranžman za podizanje u jednoj tački radi lakšeg transporta. Takođe su obezbeđeni dodatni džepovi za viljuške.

Integrisani ATS - Prekidač za automatski prenos i ručni bi-pass prekidač integrisani unutar kućišta generatora.

Specifikacije

Dizajn: ciklus 4, linijski, prirodno usisavan

Otvor: 91.7 mm (3.6 in)

Hod: 127 mm (5 in)

Zapremina: 2.5 litre (153 in3)

Blok cilindara: Legirano liveno gvožđe, linijski cilindar {3

Kapacitet baterije: 65 AH

Alternator za punjenje baterije: 36 amp.

Početni napon: 12 volti, negativno uzemljenje

Sistem goriva: Direktno ubrizgavanje

Filter za gorivo: Spin-filteri za gorivo sa separatorom vode

Tip pročistača vazduha: Zamenljivi element suvog tipa

Tipovi filtera za ulje za podmazivanje: Spin on filter sa punim protokom

Standardni sistem za hlađenje: 122 °F (50 °C) ambijentalni hladnjak sa sistemom za obnavljanje rashladne tečnosti

Specifikacija 
Hz
Osnovni kW / kVA
Rezervni kW / kVA
tip goriva
faza
60
18.1 / 18.1
20 / 20
Dizel
1
60
18 / 23
20 / 25
Dizel
3


Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.